Výkonná senzorová technologie vyžaduje stejně výkonnou technologii připojení. Společnost Pepperl+Fuchs proto nabízí rozsáhlou řadu řešení připojení pro integraci senzorů do průmyslových závodů. Portfolio se zaměřuje na konektory M8 a M12, které jsou standardem v oblasti průmyslové automatizace. Společnost Pepperl+Fuchs představuje nové provedení konektorů M8 a M12: Díky četným technickým optimalizacím tyto konektory zaujmou zvýšenou těsností a odolností vůči vibracím, stejně jako zjednodušenou instalací a údržbou.
Konektory M8 a M12 od společnosti Pepperl+Fuchs jsou výjimečně robustní a odolné. Navíc se vyznačují jednoduchou instalací a údržbou, přičemž zůstávají cenově výhodné. To je umožněno řadou technických vlastností, které byly optimalizovány v rámci celkové obnovy portfolia.
Konektory byly například vybaveny zaklíněným O-kroužkem. Toto jedinečné řešení od společnosti Pepperl+Fuchs zajišťuje, že spojení zůstane spolehlivě těsné i po mnoha opětovných připojeních. Kromě toho byla nad rámec tržního standardu výrazně zvětšena povrchová vzdálenost mezi kolíky v nosné kontaktní části. Tím se prokazatelně zvýšila tolerance vůči vniknutí vlhkosti a znečištění. Inovativní provedení rovněž usnadňuje údržbu a instalaci v terénu: vytištěná čísla pro přiřazení kolíků zabraňují záměně jader při servisní údržbě.
Takové technické vymoženosti prodlužují životnost konektorů a zajišťují mimořádně pohodlnou manipulaci. Konektory M8 a M12 jsou zárukou efektivních a bezpečných procesů i v náročných průmyslových aplikacích.
Konektory jsou vyráběny v maďarském Veszprému, ve kterém se nachází nejmodernější kompetenční centrum pro konektivitu společnosti Pepperl+Fuchs. Tento výrobní závod využívá zkušenosti s vývojem a výrobou připojovacích technologií získané v předchozích desetiletích. K výrobě používá pouze suroviny od certifikovaných evropských dodavatelů, aby byla zajištěna vysoká kvalita produktů. Konektory M8 a M12 navíc obdržely schválení cULus, CE, EAC a UKCA, která jim poskytují přístup na globální trh.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí nejen různé varianty konektorů, ale také rozsáhlou řadu kabelů. Portfolio poskytuje optimální řešení pro každý požadavek, ať už se jedná o standardní, nebo náročné aplikace. Tímto způsobem zákazníci obdrží senzorovou technologii a příslušnou připojovací technologii z jediného zdroje.