Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Procesy kontinuální přepravy v plnicích závodech pomocí systému PMI360D-F130

Polohovací systém umožňuje přesné měření úhlu

Použití

Plnicí linky v nápojovém průmyslu pracují s vysokou propustností, a proto musí být vysoce automatizované. Naplněné lahve procházejí dráhami pro lahve do balicí stanice, kde baleny do krabic. Krabice s nápoji se přesouvají z pásu A na pás Bpro další přepravu horním nakladačem. Posun krabic vyžaduje určení polohy v rozsahu 0° až 360°, kde pásmo A znamená polohu 0° (4 mA) a pásmo B cílovou polohu 360° (20 mA).


Cíl

Cílem je zaručit bezúdržbový provoz v plnicí stanici. Použité senzory proto musí vždy zajišťovat spolehlivé měření polohy – ani nepřesnosti řetězového pohonu nesmí narušovat procesy přepravy nápojových přepravek.


Řešení

Polohovací systém PMI360D-F130
Polohovací systém PMI360D-F130

Analogový měřicí systém PMI360D-F130-IE8-V15 nabízí optimální podmínky pro spolehlivé určování polohy od 0° do 360°. Za tím účelem je systém osazen přímo na hřídeli řetězového pohonu. Protože je požadovaná vzdálenost naprogramována v rozmezí 4 až 20 mA, jsou polohy do 360° zaznamenávány bez jakéhokoli rušení. Počáteční polohu (4 mA nebo 0°) lze nastavit přesně podle dané aplikaci – není nutná žádná složitá instalace.


Technické vlastnosti

  • Měřicí rozsah: 0°…360°
  • Škálovatelný analogový výstup
  • Typ výstupu: 2 spínací výstupy PNP, normálně otevřené, chráněné proti přepólování, odolné proti zkratu
  • Stupeň ochrany: IP67
  • Nastavitelné spínací body
  • Není citlivý na vibrace nebo rázy z hřídele

Výhody

Analogový měřicí systém PMI360D-F130-IE8-V15 je velmi spolehlivý a zaručuje bezproblémové výrobní procesy. Systém lze ovládat vlastním ocelovým aktivátorem nebo speciálním standardním aktivátorem. Analogový výstup zobrazuje celý úhlový rozsah. Dále je možné učení na dvou spínacích výstupech. Kromě řízení a sledování procesů umožňuje tento systém okamžitou implementaci dalších funkcí.


Stručný přehled

  • Polohovací systém PMI360D-F130 zajišťuje spolehlivé přepravní procesy v nápojovém průmyslu
  • Bezkontaktní systém pro měření úhlů nepodléhající opotřebení s rozsahem měření od 0° do 360°
  • Efektivní zpětná vazba o úhlové poloze – měření a přepínání v jediném zařízení
  • Plně zapouzdřené senzory se stupněm krytí až IP67 pro nejnáročnější provozní podmínky

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.