Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Systém PMI104-F90-IU V1 zajišťuje spolehlivou detekci polohy ve výrobě potrubí

Polohovací systém reguluje rychlost podávání plechů

Použití

Pro výrobu velkých válcovaných trubek pro sanitární a topné systémy jsou nutné speciální stroje. Během výrobního procesu tyto stroje nejprve vloží plech z cívky do průtlačníku pomocí podávací smyčky a poté probíhá jeho tváření za studena. Plech je pak svařován, aby vznikla hotová trubka (tlakovým nebo tavným svařováním), a řezán v příslušných intervalech na požadovanou délku. 


Cíl

Rychlost posuvu plechu je nutno regulovat. Cílem je zabránit tomu, aby tahové síly byly příliš vysoké nebo příliš nízké, což by mohlo roztrhnout plech nebo přerušit proces. Obojí by vedlo k prostoji stroje. Použité snímače proto musí zajišťovat spolehlivé měření polohy, které bude zárukou bezúdržbového provozu výrobního procesu potrubí.


Řešení

Analogový polohovací systém PMI104-F90-IU-V1
Analogový polohovací systém PMI104-F90-IU-V1

Rychlost posuvu je regulována pomocí inovativního analogového měřicího systému PMI104-F90-IU-V1. Po vložení plechu do průtlačníku se změní poloha „ramene“ vloženého do podávací smyčky. Konec ramene tlumí jednotlivé systémy cívek analogového měřicího systému rozdílně. Tím vzniká signál, který lze použít k plynulému nastavení rychlosti posuvu plechu. 


Technické vlastnosti

  • Měřicí délka: 104 mm
  • Typ výstupu: 1 proudový výstup: 4 mA…20 mA, a 1 napěťový výstup: 0 V…10 V
  • Stupeň ochrany: IP67
  • Okolní teplota: -25 °C…70 °C
  • K dispozici jsou verze s rozhraním IO-Link (PMI*F90*IO*)

Výhody

Analogový měřicí systém PMI104-F90-IU-V1 umožňuje flexibilní montáž a je ideální pro bezkontaktní detekci polohy s vysokým stupněm přesnosti a rozlišení. Díky širokému detekčnímu rozsahu a variabilnímu připojení (proudový/napěťový výstup) lze systém optimálně přizpůsobit dané aplikaci. Před uvedením do provozu není nutné provádět referenční měření ani provádět učení počáteční nebo koncové hodnoty. 


Stručný přehled

  • Spolehlivá detekce polohy zajišťuje bezúdržbové výrobní procesy potrubí
  • Bezkontaktní měřicí systém nepodléhající opotřebení s vysokým rozlišením a přesností opakování
  • Flexibilní připojení díky systému pro analogový proudový nebo napěťový výstup
  • Široký snímací dosah pro optimální přizpůsobení dané aplikaci

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.