Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Nová jednoduchost – Senzory zdvojených vrstev s rozhraním IO-Link

2022-06-13

Double-Sheet Sensors with IO-Link Interface
Díky nové řadě senzorů IO-Link pro zdvojené vrstvy je spolehlivá detekce zdvojeného materiálu jednodušší než kdykoli dříve.

Spolehlivá detekce zdvojeného materiálu je jednodušší než kdykoli dříve díky nové řadě senzorů IO-Link pro zdvojené vrstvy v provedení M18 nebo M30 od společnosti Pepperl+Fuchs, předního výrobce technologie ultrazvukových senzorů. Ať již jde o detekci papíru, fólií, dřeva, kovů nebo dokonce vysoce reflexních solárních substrátových disků, senzory UDC-18GS-*IO-* a UDC(M)-30GS-*IO-* vynikají nad ostatními standardními senzory zdvojených vrstev na trhu díky své nesrovnatelně jednoduché parametrizaci a maximální flexibilitě.


Předem definované mezní hodnoty pro jednoduché uvedení do provozu

Kombinace ultrazvukového vysílače a ultrazvukového přijímače představuje technický základ řešení, které pomocí ultrazvukových impulzů nepřetržitě monitoruje průchod materiálu strojem. Senzor prostřednictvím změny amplitudy detekuje, zda byla přidána druhá vrstva materiálu. Zařízení během uvádění do provozu poskytují uživateli podporu prostřednictvím integrované seřizovací pomůcky, která využívá sekvence blikání diod LED k indikaci toho, zda jsou vysílač a přijímač správně vzájemně vyrovnány. Nové senzory zdvojených vrstev navíc nabízejí tři předem definovaná nastavení mezní hodnoty pro různé tloušťky materiálu. Uživatelé mohou mezi těmito různými nastaveními rychle a snadno přepínat prostřednictvím dvou vstupů senzorů nebo rozhraní IO-Link.

Pokud aplikace kromě předvoleb vyžaduje vlastní nastavení nebo pokud je celé řízení stroje založeno na postupech učení, lze změny provádět pomocí PLC na vstupu pro učení senzoru. Senzor prostřednictvím digitálního výstupu aktivně informuje příslušnou řídicí jednotku o tom, zda bylo vzdálené učení úspěšné. To znamená, že nové senzory zdvojených vrstev lze také snadno dodatečně montovat do stávajících strojů. K dispozici je případně také rozhraní IO-Link vestavěné do senzoru pro potřeby procesů učení. Pro účely konfigurace prostřednictvím rozhraní IO-Link nabízí společnost Pepperl+Fuchs nástroj DTM v rámci softwaru PACTware a dále funkční bloky pro řídicí jednotky.


Spolehlivá kontrola zdvojeného materiálu vyžaduje optimální přizpůsobení detekovanému materiálu. Se snímači zdvojených vrstev řad M18 a M30 to nikdy nebylo snazší. Zjistěte více o těchto třech možnostech.

Hlubší porozumění prostřednictvím rozhraní IO-Link

Rozhraní IO-Link senzorů zdvojených vrstev kromě zjednodušeného uvádění do provozu a možnosti provádět úpravy za provozu odhaluje nový potenciál analýzy a údržby stroje. Rozhraní IO-Link umožňuje přístup ke všem parametrům senzoru, diagnostickým datům a datům z procesu bez dalšího práce se zapojením. Například živé monitorování dat z procesu může pomoci při kontrole nastavení prahových hodnot senzoru v závislosti na aktuálně používaném materiálu a jeho specifických tlumicích vlastnostech. Důsledkem je správné nastavení parametrů senzoru, méně falešných detekcí, a tím i vyšší dostupnost stroje.

Indikátory teploty a počítadla provozních hodin jsou další diagnostické nástroje, které umožňují spolehlivé monitorování stavu a prediktivní údržbu. Pokud je vyžadována údržba, funkce lokalizace pomáhá identifikovat dotčený senzor v systému: Řídicí jednotka za pomoci specifického parametru senzoru vypne příslušný senzor, který je označen blikajícími kontrolkami LED. To umožňuje údržbu provádět přesně a včas.


Automatická synchronizace a dvoučinné výstupy

Pokud situace při detekci zdvojených vrstev vyžaduje umístění několika senzorů zdvojených vrstev v těsné blízkosti vedle sebe, nová zařízení budou automaticky synchronizována prostřednictvím integrované funkce. Jednoduché jednovodičové propojeníaž deseti senzorů zabraňuje vzájemnému rušení, čímž dále zvyšuje funkční spolehlivost. Na rozdíl od předchozích verzí jsou nové senzory zdvojených vrstev od společnosti Pepperl+Fuchs vybaveny dvojčinnými výstupy, které uživatelům působícím na mezinárodní úrovni umožňují ušetřit náklady na skladování, které jim dříve vznikaly u verzí PNP a NPN.


Hlavní přednosti senzorů zdvojených vrstev

  • Všestrannost: Od papíru po kov – jednoduchá detekce zdvojených materiálů s jediným nastavením
  • Vysoká dostupnost stroje: Integrované rozhraní IO-Link umožňuje přístup k parametrům senzoru, diagnostickým datům a datům o procesu
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí sady výchozích mezních hodnot a rozhraní IO-Link nebo jednoduché učení se zpětnou vazbou
  • Maximální spolehlivost procesu: Automatická synchronizace senzorů při použití více senzorů ve stísněném prostoru

Získejte další informace o detekci zdvojených materiálů!


Stáhněte si našeho průvodce technologiemi pro ultrazvukovou detekci zdvojených materiálů! Tento bezplatný dokument PDF vysvětluje principy snímání, faktory, které ho ovlivňují, a kritéria pro výběr správného senzoru.

Stahujte zde


Podívejte se na naše video, ve kterém se dozvíte více o základních provozních principech snímačů zdvojených vrstev.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.