Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Pročišťovací a tlakovací systém řady 6000 pro námořní prostředí

Certifikované řešení se spolehlivou komunikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Použití

Zákazník působící na moři požadoval řešení pročišťování a tlakování pro svou komunikační platformu DVM ExP2, které chtěl instalovat na lodě. Aplikace musela splňovat nejen námořní požadavky. Musela také zvládnout rozšířený teplotní rozsah od –20 °C do 60 °C a mít certifikaci ATEX/IECEx zóny 1 nebo 21, Ex pxb.


Cíl

Komunikační systém musel být navržen pro provozní specifikace odpovídající zóně 1. Musel rovněž zaručit bezpečnou datovou komunikaci s velkou šířkou pásma a nízkou latencí a stabilizované mikrovlnné spojení mezi plavidly a pevninou, a to i při neustále se měnících stavech moře a potenciálně náročných podmínkách prostředí. Dalším požadavkem byla konfigurace systému pro nouzové vypnutí (ESD) a schopnost zajistit až 6 hodin prodloužené komunikace, a to i přes ztrátu signálu GPS. Řídicí jednotka musela být připevněna na vnější stranu skříně, takže byl vyžadován stupeň ochrany IP66.


Řešení

Pročišťovací systém řady 6000
Pročišťovací systém řady 6000

Vhodným řešením pro tento úkol byl pročišťovací systém řady 6000, protože byl už dříve implementován v několika jiných námořních aplikacích, u kterých zákazníci pro své zařízení obdrželi námořní certifikaci DNV.

Systém je také certifikován pro prostředí s nebezpečnými plyny a prachem. Ačkoli kombinovaná certifikace pro prach a plyn není v normě IEC60079 definována, použití systému řady 6000 v obou prostředích bylo certifikačním orgánem již dříve schváleno. Řídicí jednotka se nejen vyznačuje stupněm ochrany IP66, ale je také schopna pracovat plně automaticky, aniž by potřebovala jakékoli rozhraní pro obsluhu.

Díky inovativní technologii Connect and Track lze udržovat spolehlivé a vysokokapacitní mikrovlnné spojení i při neustálém pohybu jednoho nebo obou koncových bodů. Systém je konfigurován pro komunikaci ESD (nouzové vypnutí) a byl testován tak, aby poskytoval až 6 hodin prodloužené komunikace, a to i přes ztrátu signálu GPS.


Výhody

Jako globální společnost byla společnost Pepperl+Fuchs jediným konkurentem, který poskytoval systémy tlakování a profukování s kancelářemi po celém světě. To byl důležitý faktor pro zákazníka, jehož komunikační platforma se používá na lodích po celém světě.

Požadavek na instalaci v prostředích klasifikovaných jako zóna 1 vylučoval jiné možné druhy ochrany. Pročišťovací a tlakovací systém řady 6000 se ukázal jako jediné vhodné řešení, jak tohoto cíle dosáhnout rychle a nákladově efektivně a zároveň splnit všechny požadavky aplikace. Kromě plně automatizovaného systému řady 6000 byla společnost Pepperl+Fuchs schopna zákazníkovi dodat provozní rozvodné skříně z nerezové oceli a kabelové průchodky pro prostředí klasifikovaná jako zóna 1. Kromě toho zákazník vyžadoval také galvanické spínací oddělovače pro tlačítka na vnější straně skříně, které společnost Pepperl+Fuchs také dodala.

Protože zákazník musel poprvé řídit certifikační proces pro nebezpečné oblasti, společnost Pepperl+Fuchs mu poskytla školení na místě a pomohla navrhnout a certifikovat své vybavení. To také zahrnovalo rychlou výrobu vzorových jednotek pro předložení organizaci DNV (Det Norske Veritas). Navzdory všem těmto doplňkovým službám dokázala společnost Pepper+Fuchs nabídnout systém za mnohem nižší cenu než konkurence.


Stručný přehled

  • Certifikováno pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu
  • Možnost nouzového vypnutí (ESD)
  • Stupeň ochrany IP66
  • Plně automatický provoz bez rozhraní obsluhy
  • Technologie Connect and Track pro spolehlivou komunikaci

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.