Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Snadné otevírání dveří – radarové pohybové senzory ECHO

2022-09-27

Nové radarové pohybové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs umožňují spolehlivé a cenově výhodnéautomatické otevírání dveří a vrat. Radarové senzory ECHO jsou založeny na výkonné technologii 24 GHz s mikroprocesorovým řízením a detekují osoby a předměty i za ztížených podmínek. Pro různé aplikace a oblasti použití jsou dostupné dvě různé verze: standardní varianta ECHO-D a základní varianta ECHO-M


ECHO-D a ECHO-M: Dokonalé řešení pro každé dveře

Senzor otevíracího impulzu ECHO-D s duální anténou nabízí všechny standardní funkce pro efektivní provoz automatických dveří. Radarový senzor je celosvětově schválen pro detekci pohybujících se objektů na automatických dveřích. Ať už se jedná o potlačení křižujícího se provozu, detekci směru nebo režim zpomaleného pohybu: senzor ECHO-D lze flexibilně konfigurovat pro širokou škálu detekčních úloh. Vrcholem je dálkové ovládání, které umožňuje mimořádně pohodlnou obsluhu. Díky vysoké odolnosti proti rušení je navíc senzor necitlivý na vlivy prostředí, jako jsou déšť, zářivky nebo vibrace. Tím je zajištěn plynulý provoz ve venkovních prostorech bez dalších ochranných opatření.



Radarový pohybový senzor ECHO-D spolehlivě detekuje pohybující se objekty na křídlových dveřích po celém světě.

Úsporný senzor otevíracího impulzu ECHO-M je vybaven monofonní anténou. Tento senzor je vhodný pro základní aplikace v oblastech, ve kterých jsou povoleny jednoduché detektory pohybu na otočných a posuvných dveřích. Společnost Pepperl+Fuchs zaručuje shodu s nejvyššími standardy kvality od návrhu až po výrobu, takže zařízení vždy spolehlivě detekuje přítomnost osob a objektů.


Robustní konstrukce, diskrétní provedení, jednoduché uvedení do provozu

Díky robustní elektronické a mechanické konstrukci přesvědčí senzory otevíracího impulzu řady ECHO vysokou trvanlivostí a odolností proti neoprávněné manipulaci. Polovodičová relé poskytují vyšší spínací frekvenci v porovnání s mechanickými relé, a tím maximalizují životnost. Kromě toho mohou zařízení otevírat pouze vyškolení pracovníci, což je chrání před neoprávněnou manipulací ze strany kolemjdoucích.

Radarové pohybové senzory lze rychle a snadno uvést do provozu: Velká a dobře viditelná tlačítka umožňují nastavit citlivost jednou rukou. Detekční pole lze změnit jednoduchým otáčením antény ve vodorovném nebo svislém směru. Viditelná značka úhlu a akustický signál poskytují další pohodlí při manipulaci.



Velká tlačítka, otočná anténa a viditelná značka úhlu mimořádně usnadňují uvedení radarových pohybových senzorů ECHO do provozu.

Díky miniaturnímu krychlovému pouzdru lze senzory ECHO bez problémů integrovat do jakéhokoli provedení dveří. Různé barvy krytu umožňují senzorům diskrétně splynout s okolím. Pohybové senzory navíc nabízejí maximální flexibilitu při instalaci: kromě montáže na stěnu a strop je možné senzory pomocí sady pro montáž na strop také zcela zapustit do stropu. U skleněných nebo ocelových dveří, u kterých není zadní montáž možná, lze použít dva boční kabelové vstupy. Tímto způsobem je možné senzory otevíracího impulzu dokonale přizpůsobit mnoha různým instalačním prostředím.


Hlavní přednosti radarových pohybových senzorů ECHO

  • Senzory otevíracího impulzu pro spolehlivou detekci osob a objektů u automatických dveří, vybavené výkonnou technologií 24 GHz
  • K dispozici jsou dvě verze pro různé aplikace a oblasti použití
  • Zvýšená odolnost díky pevné elektronické a mechanické konstrukci
  • Rychlé a snadné uvedení do provozu pomocí dálkového ovládání nebo tlačítek a viditelné značky úhlu
  • Obzvláště kompaktní pouzdro a přizpůsobitelná barva pro diskrétní integraci do libovolného provedení dveří

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.