Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Flexibilní a efektivní: Senzorové řešení pro detekci palet na dopravníkových linkách

2022-07-27


Maximální flexibilita: Detektor palet od společnosti Pepperl+Fuchs

Ať už se jedná o dřevěné europalety, nebo speciální palety vyrobené z plastu, jsou pro detekci různých typů palet na dopravníkových linkách vyžadována flexibilní řešení. Na základě požadavku zákazníka vyvinula společnost Pepperl+Fuchs senzorové řešení, které je nyní dostupné pro celou dopravníkovou technologii a interní logistiku: Detektor palet se skládá z držáku senzoru specifického pro danou aplikaci, který lze v závislosti na typu palet zkombinovat s fotoelektrickým nebo ultrazvukovým senzorem. Na rozdíl od konvenčních systémů není detektor palet namontován z boku, ale je integrován do dopravníkové linky. Tím jsou minimalizovány nároky na instalaci a zároveň je zvýšena bezpečnost práce.


Zjednodušená instalace díky pouze dvěma součástem

Běžná řešení pro detekci palet vyžadují velké množství jednotlivých součástí: Senzor a reflektor jsou připevněny k vyčnívajícím kulatým tyčím vně dopravníkové linky pomocí příslušných držáků. Detektor palet od společnosti Pepperl+Fuchs naproti tomu nabízí inteligentní koncepci instalace: Držák s integrovaným zrcátkem je instalován na příčný nosník uvnitř dopravníkové linky. Odtud senzor připevněný k držáku detekuje výskyt například prostřední patky palety. Vzhledem k tomu, že se toto senzorové řešení skládá pouze ze dvou součástí, je výrazně snížena náročnost instalace a uvedení do provozu. Sníženy na minimum jsou také náklady na dopravu a skladování, což přispívá k optimalizaci logistických procesů od výrobce až po koncového zákazníka. K zajištění ještě pohodlnější instalace, mohou být senzor a montážní držák dodány také předem sestavené.

Detektor palet od společnosti Pepperl+Fuchs nejen snižuje náklady na logistiku a sestavení, ale také zvyšuje bezpečnost práce: Vzhledem k tomu, že je senzorové řešení integrováno do dopravníkové linky, nejsou na rozdíl od běžného způsobu montáže na místě žádné vyčnívající kulaté tyče, které by představovaly bezpečnostní riziko pro zaměstnance.



Detektor palet od společnosti Pepperl+Fuchs, integrovaný do dopravníkové linky, spolehlivě detekuje palety přepravované dopravníkem.

Modulární řešení pro různé typy palet

Koncepce montáže i technologie senzorů jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům detekce palet. Držák senzoru s integrovaným zrcátkem má sklon 45°, takže z něj nečistoty a prach jednoduše sklouznou. Tím snižuje náklady na údržbu, zatímco kompaktní provedení umožňuje prostorově úspornou instalaci.

Modulární řešení lze navíc přizpůsobit různým typům palet. K detekci europalet je využíván fotoelektrický difuzní senzor: Díky schopnosti potlačení pozadí senzor řady R20x přesně rozlišuje mezi paletami a přepravovanými produkty. Vzhledem k tomu, že je senzor vybaven algoritmy specifickými pro danou aplikaci, které rozlišují prach a nečistoty od předmětů, je výrazně odolnější vůči nečistotám. Integrovaná funkce alarmu navíc poskytuje včasné upozornění, jakmile je potřebné zrcátko vyčistit. Tím umožňuje prediktivní a cílenou údržbu.

Pro speciální typy palet, jejichž vlastnosti nedokáže programovatelná logická řídicí jednotka zcela potlačit, je dostupná ultrazvuková verze: Difuzní senzor F77 snadno rozpozná lesklé plastové palety. Ultrazvukový senzor díky velkému zvukovému paprsku snadno detekuje palety s většími otvory nebo zářezy. Senzorové řešení od společnosti Pepperl+Fuchs pro detekci palet lze tedy přizpůsobit různým požadavkům souvisejícím s dopravníkovými technologiemi.


Hlavní přednosti detektoru palet

  • Kombinace senzoru a upevnění optimalizovaná z hlediska použití pro dokonalé přizpůsobení detekci palet
  • Důmyslná koncepce montáže s pouhými dvěma součástmi pro snadné předběžné sestavení jednotlivých dopravníkových linek
  • Mimořádná odolnost proti nečistotám díky speciální konstrukci držáku a algoritmu senzoru pro rozlišení nečistot a předmětů
  • Instalace senzoru uvnitř dopravníkové linky k zajištění zvýšené bezpečnosti při provozu
  • Doplňková ultrazvuková varianta pro zvláště náročné aplikace s obtížně detekovatelnými typy palet

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.