Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Senzor pro více úloh ve větrných turbínách

Inerciální měřicí jednotka F99 poskytuje data k zajištění maximální efektivity a ochrany elektrárny

Použití

Četné senzory monitorují větrné turbíny za účelem zajištění bezpečného a efektivního provozu. Sledují například vibracevěže, polohu a rychlost otáčení náboje a torzi a námrazu na lopatkách. Nadměrná tvorba ledu aktivuje údržbu, aby nedošlo k pádu velkých kusů ledu. Námraza navíc ovlivňuje účinnost elektrárny, protože lopatky vibrují, a dojde tak ke ztrátě části větrné energie. 

Cíl

Technologie senzorů je navržena tak, aby spolehlivě poskytovala data, s jejichž pomocí lze optimálně vyrovnat náboj a předcházet kritickým stavům. Přesná data poskytovaná senzory v reálném čase umožňují zabránit nadměrným vibracím věže. K optimálnímu vyrovnávání náboje, zachování maximální přípustné rychlosti otáčení a v případě potřeby ke snížení rychlosti je nutné přesně zaznamenávat rychlost otáčení a polohu náboje. Je také potřebné sledovat zrychlení lopatek, aby bylo možné odhalit nevyhnutelnou námrazu nebo deformaci lopatek a naplánovat servisní údržbu zařízení. Použitá zařízení musí poskytovat spolehlivé údaje i za extrémních teplot a náročných okolních podmínek.


Řešení

IMU F99
IMU F99

Inerciální měřicí jednotka F99 dokáže provádět všechny výše uvedené úkoly a splňuje speciální požadavky pro provoz ve větrných turbínách: je namontována na gondole a spolehlivě měří vibrace věže na základě hodnot zrychlení. V náboji měřírychlost a úhel otáčení, a tím zaznamenává jak rychlost, tak orientaci. V jednotlivých lopatkách rotoru pak zařízení měří vibrace na základě hodnot zrychlení. Nadměrné vibrace jsou příznakem tvorby ledu nebo příliš velké torze.

 

Technické vlastnosti

  • Měření náklonu, zrychlení a rychlosti otáčení podél tří os
  • Nastavitelný rozsah kompenzace
  • Bezkontaktní a bezúdržbové měření
  • Stupeň ochrany: IP68/IP69K
  • Rozsah teplot −40 °C až +85 °C
  • Pouzdro odolá mechanickému nárazu až 100 g
  • Rozhraní pro parametrizaci
  • Možnost výběru výstupních formátů a hodnot
  • Vhodná pro dynamické aplikace

Výhody

Stejný typ zařízení plní různé úkoly, čímž snižuje výdaje na správu prostředků. Inerciální měřicí jednotka F99 může nahradit několik jiných typů senzorů. Měření je bezkontaktní a nevyžaduje žádný cíl. Zařízení je bezúdržbové, protože nevyžaduje kuličková ložiska. Bylo vyvinuto pro venkovní použití, zejména v příbřežních vodách. Senzor disponuje stupněm ochrany IP68/IP69K a byl testován v solné komoře podle normy IEC 60068-2-52.


Stručný přehled

  • Jeden typ senzoru pro řadu úloh zjednodušuje správu majetku
  • Bezkontaktní měření náklonu, zrychlení a rychlosti otáčení podél tří os
  • Odolná konstrukce pro venkovní použití v náročných podmínkách, včetně příbřežních
  • Odolnost vůči prachu, nečistotám, vlhkosti, solné mlze a extrémním teplotám
  • Nastavitelný rozsah kompenzace pro úpravu úhlové přesnosti

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.