Ve výrobní a skladové logistice se často používají automatizovaná vozidla a automaticky naváděná vozidla (AGV) s navigací bez řidiče. Procesy nakládání a vykládání jsou rovněž stále automatizovanější. U vysokozdvižných vozíků bez řidiče se příslušná poloha vidlice odesílá do řídicí jednotky. V závislosti na provozu a použití se mohou vozidla AGV pohybovat v náročných prostředích a mohou být vystavena různým vlivům. Mezi ně může patřit prach, nečistoty, vlhký a mastný vzduch, vlivy počasí a neustálé změny mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Aby vysokozdvižný vozík mohl vyzvednout nebo složil paletu, musí řídicí jednotka nejprve znát aktuální polohu vidlice. Vidlice musí být posunuta přesně do cílové polohy. Ve skladech s vysokými regály to musí fungovat spolehlivě i přes velké výškové rozdíly. Měření výšky vidlice nesmí být ovlivněno nečistotami, mechanickými vlivy nebo vlivy prostředí. Měřicí přístroj by také mělo být možné vestavět do vozidla AGV, a to i ve stísněných prostorech.
Rotační snímač pro lankový buben ECA10TL detekuje výškovou polohu s nejvyšší přesností. Senzor je připevněn k vozidlu AGV, zatímco oko lanka je připevněno k pohyblivé vidlici. Lineární pohyb výšky vidlice je převeden na rotaci v pouzdru lankového bubnu a zaznamenán integrovaným snímačem absolutní polohy. Přesná naměřená hodnota umožňuje umístit vidlici přesně do cílové výšky.
Technické vlastnosti
Princip měření a technické provedení zařízení zaručují vysokou odolnost vůči vnějším vlivům. Optické podmínky nehrají roli. Kompaktní konstrukce umožňuje montáž i ve velmi stísněných prostorech a usnadňuje provoz. Široká škála možností montáže snižuje úsilí při instalaci a nabízí flexibilitu při umístění. Pro účely připojení a komunikaci je k dispozici široká škála rozhraní a protokolů. Komplexní řada příslušenství navíc umožňuje použití lankových bubnů i v těch nejnáročnějších podmínkách. A konečně, přizpůsobení rotačního snímače bez spojek umožňuje přesnou informační zpětnou vazbu a je zárukou spolehlivých procesů.