S novou verzí inerciální měřicí jednotky F99 nyní společnost Pepperl+Fuchs nabízí ještě přesnější detekci náklonu v dynamických aplikacích. Umožňuje to algoritmus fúze senzorů, který lze poprvé konfigurovat pro rozsáhlou řadu aplikací a vzorců pohybu. Novou jednotku IMU F99 tak lze dokonale přizpůsobit okolnostem a podmínkám na pracovišti. Zásluhou této schopnosti a robustního provedení nabízí inerciální měřicí jednotka větší flexibilitu a vysoce přesné výsledky měření bez chyb pro dynamickou detekci náklonu v náročných podmínkách, jaké se vyskytují například při sledování meze úhlu natočení kol kolových nakladačů.
Inerciální měřicí jednotka IMU F99 kombinuje měření náklonu, akcelerometr a gyroskop v jednom zařízení. Inteligentní algoritmus fúze senzorů inerciální měřicí jednotky dokáže propojit naměřená data zrychlení a rychlosti otáčení takovým způsobem, aby systém mohl kompenzovat vnější zrychlení bez časové ztráty. V nové verzi je nyní algoritmus fúze senzorů poprvé individuálně konfigurovatelný, a lze jej tak přesně přizpůsobit vzorci pohybu příslušné aplikace. Uživatelé mohou v softwaru zvolit typ kompenzace zrychlení a současně určit vhodný rozsah kompenzace. Tyto možnosti konfigurace zlepšují úhlovou stabilitu při vnějších akceleracích a zajišťují, že jednotka IMU F99 vždy poskytne optimální výsledky měření, ať už pro krátkodobé účinky nárazu, způsobené například výmoly, nebo pro pohyby s lineárním zrychlením. Uživatelé také mohou získat výstup jak ve formě nezpracovaných, tak kompenzovaných dat, což jim umožňuje použít veškeré pořízené hodnoty podle svých potřeb.
Novou jednotku IMU F99 lze stejně jako jejího předchůdce rychle a snadno instalovat. Důmyslná koncepce montáže, která zahrnuje robustní kovovou montážní desku a modul senzoru, poskytuje optimální ochranu proti nárazům a také zjednodušuje případnou výměnu zařízení. Pokud je vyžadována výměna senzoru, bude vyměněn pouze senzor, zatímco kovová montážní deska zůstane připevněna na místě. Nebude tak nutné provádět žádné nové seřízení ani kalibraci.
Mimořádně robustní inerciální měřicí jednotka od společnosti Pepperl+Fuchs poskytuje stupeň ochranyIP68/69K, takže ji lze použít v nejrůznějších aplikacích. Jednotka IMU F99 představuje například ideální řešení pro měření náklonu u mobilních strojů a díky schválení E1 také ve veřejném silničním provozu.