Žena pozvala rodinu na večeři. Jako předkrm připravila velký hrnec zeleninové polévky. Ráno položila hrnec na dvůr, aby polévka vychladla, a zapomněla jej zakrýt. Hrnec obsahoval 100 kg polévky, z nichž 98 % tvořila voda. Bohužel začalo silně pršet a hrnec stále nebyl zakrytý. V poledne měla polévka obsah vody 99 %.
Kolik nyní váží polévka?
Polévka nyní váží 200 kg. Ráno vážila 100 kg, z toho 98 % (tj. 98 kg) byla voda. To znamená, že pouze 2 kg (100 kg – 98 kg = 2 kg) polévky tvořila zelenina. Po dešti tvořily 2 kg zeleniny pouze 1 % celkové hmotnosti (99 % byla nyní voda). Takže 1 % odpovídá 2 kg a 100 % odpovídá 200 kg.