Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém HF RFID nabízí přesně přizpůsobené identifikační řešení pro přepravní roboty

Robustní a kompaktní technologie HF RFID pro náročné podmínky

Použití

Přeprava materiálů v logistických centrech a v oblasti interní logistiky výrobních společností je stále více automatizována díky použití automaticky naváděných vozidel (AGV) a autonomních mobilních robotů (AMR). Vozidla jsou označována také jako „roboty“. Detekují nosiče, zboží nebo nástroje, které mají být přepravovány pomocí technologie automatické identifikace. Pro tento účel se často používají systémy RFID. Tato technologie nabízí širokou škálu různých součástí a různých přenosových frekvencí. Automatizovaná přeprava často probíhá v náročných podmínkách, což znamená, že přepravní technologie a její součásti mohou být vystaveny vysokému tepelnému a mechanickému namáhání.


Cíl

Každý detail použitého systému RFID musí vyhovovat zamýšlenému použití. Detekční dosah čtecích / zapisovacích hlav nesmí být příliš velký ani příliš malý. Přenos signálu musí fungovat spolehlivě, nezávisle na okolních materiálech. Mechanická integrace štítků a zařízení by měla být co nejjednodušší a nejkompaktnější, protože v robotech a na robotech je obvykle málo místa. Senzory musí být schopny odolávat tepelnému i mechanickému namáhání a nesmí být ovlivněny elektromagnetickým rušením. 


Řešení

Čtecí / zapisovací hlava IQH1-F61-V1
Čtecí / zapisovací hlava IQH1-F61-V1

RFID ve vysokofrekvenčním rozsahu (HF) nabízí efektivní řešení pro detekci nákladu, zejména u menších robotů. Kompaktní čtecí / zapisovací hlava řady F61 se upevňuje k horní části vozidla. Spolehlivě detekuje štítek připevněný na spodní straně nosiče. Zařízení má přesně definovaný rozsah snímání, který nepřesahuje 55 mm. To znamená, že je detekován pouze štítek RFID přibližujícího se nosiče, což minimalizuje riziko nesprávného přiřazení. Zařízení je přesně přizpůsobeno požadavkům aplikace.


Technické vlastnosti

  • Vzdálenost čtení / zápisu: 0 mm … 55 mm
  • Pracovní frekvence: 13,56 MHz
  • Vyhovuje normě ISO 15693
  • Kompaktní pouzdro (80 x 28 x 12 mm)
  • Odolná konstrukce
  • Rozsah teplot: -25 °C … +70 °C
  • Stupeň ochrany: IP67
  • Možnost montáže na kov

Výhody

Čtecí / zapisovací hlava IQH1-F61-V1 je zvlášť odolná a velmi kompaktní. Zařízení může přenášet velké množství dat i při vysokých rychlostech vozidla. Na rozdíl od čteček optických kódů není technologie RFID ovlivněna nečistotami a poškozením. Široký teplotní rozsah znamená, že zařízení lze používat v chladírnách a v horkých prostředích.


Stručný přehled

  • Systém HF RFID nabízí cílenou a spolehlivou detekci i v obtížných podmínkách
  • Odolné součásti snášejí tepelné a mechanické namáhání
  • Přenos signálu nevyžaduje přímou viditelnost, proto není ovlivněn nečistotami ani poškozením povrchu
  • Kompaktní provedení pro montáž ve stísněných prostorách

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Senzory a řešení pro AGV

Automaticky naváděná vozidla se stala nepostradatelnou součástí moderní manipulace s materiálem. Seznamte se s našimi senzory a řešeními pro manipulaci s břemeny, navigaci, navádění a vnímání prostředí.

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…