Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Synchronní detekce různých předmětů na nosičích

Systém RFID pro kompletní rezervaci příjmu a výdeje v rámci řízení skladu

Použití

Správná identifikace předmětů zahrnutých v přepravním příkazu je předpokladem pro fungování interní logistiky. To platí při použití vozidel s posádkou i autonomních dopravních prostředků. Tento úkol může být komplikovaný, pokud jsou různé produkty stohovány na stejném nosiči, například na paletě. Přiřazování je náročnější a existuje zvýšené riziko nesprávně provedených přepravních operací a odpovídajících následných efektů. Ve skladech a výrobních závodech často panují náročné podmínky, což znamená, že použitá technologie senzorů může být vystavena vysokému tepelnému a mechanickému namáhání. Ve vozidlech a v jejich okolí je málo místa pro požadované senzory. 


Cíl

Mělo by být možné současně a spolehlivě identifikovat neomezený počet různých předmětů na nosiči. Detekce by měla umožňovat transparentní a úplné sledování položek rezervovaných pro příjem a výdej ze systému řízení skladu. Je nutné zabránit nesprávnému čtení, zejména falešně pozitivnímu čtení způsobenému příliš velkými detekčními rozsahy. Následná instalace by měla být možná i tam, kde je omezený prostor. Senzory musí odolat tepelnému i mechanickému namáhání a nesmí být ovlivněny elektromagnetickým rušením. Totéž platí pro rušení přenosu signálu způsobené kovy nebo kapalinami v okolním prostředí.


Řešení

Čtecí / zapisovací hlava F190
Čtecí / zapisovací hlava F190

Čtecí / zapisovací hlava řady F190 je ideálně přizpůsobená pro instalaci do vozidel, například do zvedací desky vidlic nebo vysokozdvižného vozíku. Vzhledem k tomu, že se jedná o čtečku UHF, nabízí střední detekční rozsah až 6 metrů a velmi vysokou rychlost čtení. Zařízení může pomocí funkce detekce více štítků zaznamenat až 40 různých balíčků se štítky na paletě v jediné čtecí operaci. Je vybavena mimořádně odolným, kompaktním litým pouzdrem s krytím IP67. Pro přenos signálu je k dispozici integrované rozhraní pro průmyslový Ethernet nebo rozhraní IDENTControl. 

 

Technické vlastnosti

  • Nejkompaktnější zařízení v této výkonové třídě (114 x 112 x 63 mm)
  • Odolná konstrukce
  • Frekvenční rozsah: 865 MHz … 928 MHz
  • Typická pracovní vzdálenost: 2 m
  • Stupeň ochrany: IP67
  • Umožňuje čtení více štítků
  • Přenosový výkon: 1000 mW ER

Výhody

Vzhledem k vysokému přenosovému výkonu čtecí / zapisovací hlavy F190 mohou být štítky detekovány, jakmile se vozidlo přiblíží k nosiči, aby nedocházelo ke zpožděním při nakládce. Integrovaná anténa s automatickým přepínáním polarizace umožňuje spolehlivou identifikaci štítků v neznámých nebo proměnlivých polohách


Stručný přehled

  • Čtecí / zapisovací hlava UHF F190 detekuje až 40 objektů v jediné čtecí operaci bez ohledu na jejich polohu
  • Kompaktní konstrukce pouzdra umožňuje mechanickou integraci do stísněných prostor
  • Vysoký přenosový výkon umožňuje čtení při přiblížení bez zpoždění nakládky
  • K dispozici jsou různá rozhraní pro přenos signálu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Senzory a řešení pro AGV

Automaticky naváděná vozidla se stala nepostradatelnou součástí moderní manipulace s materiálem. Seznamte se s našimi senzory a řešeními pro manipulaci s břemeny, navigaci, navádění a vnímání prostředí.

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…