Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Přesná detekce dílů při výrobě karoserií automobilů

Kompaktní laserový profilový senzor poskytuje výškový profil a dvourozměrný obraz povrchu

Použití

V automobilovém průmyslu jsou kladeny vysoké nároky na přesnost usazení dílů při výrobě karoserií. Tvarované plechy musí splňovat přísné tolerance ve třech rozměrech. Přesnost podle specifikací je sledována namátkovými kontrolami v lisovně, kdy robotické chapadlo odebere tvarovaný díl z procesu a dopraví jej do kontrolní stanice. Výškový profil je zaznamenáván s požadovanou přesností pomocí senzorů. Odtud jsou data přenesena do příslušného systému zajištění kvality, který je porovnává se stanovenými specifikacemi. 

Cíl

Senzor musí detekovat obrobek s vysokou přesností. Detekce nesmí být narušena odrazivými povrchy, k čemuž často dochází u kovových dílů. Obzvláště důležitá je také integrace zařízení do systému vyšší úrovně. K zajištění snadné implementace do programovacího systému by měl senzor nabízet rozhraní API a poskytovat plný přístup k parametrizaci i výstupním datům. Kromě toho je vyžadováno rozhraní Ethernet TCP/IP pro přímé připojení k průmyslovému počítači.


Řešení

SmartRunner Explorer
SmartRunner Explorer

Laserový profilový senzor SmartRunner Explorerzjišťuje výškové profily s velkou přesností. Odrazivé povrchy nemají na jeho funkci žádný vliv. Zařízení nabízí jak rozhraní Ethernet TCP/IP pro připojení k průmyslovému počítači, tak dodávané rozhraní API. Tím je umožněn plný přístup k parametrizaci a všem výstupním datům. Pomocí příkladu, který je rovněž součástí dodávky, jej lze snadno integrovat do vývojového systému v jazyce C#. K dispozici je grafické uživatelské rozhraní pro snadnou parametrizaci i pro analýzu výškových profilů a dvourozměrných obrazů povrchu.

Technické vlastnosti

  • Výstup výškových profilů s 960 páry hodnot v globálních souřadnicích
  • Výstup dvourozměrných obrazů s rozlišením 1280 × 960 pixelů
  • Měřicí rozsah: X 40 až 160 mm / Z 60 až 350 mm nebo X 40 až 345 mm / Z 100 až 700 mm
  • Rozhraní API pro snadnou integraci
  • Rozhraní: Ethernet TCP/IP, vstup/výstup
  • Maximální frekvence snímání: 30 Hz
  • Laserová třída 1, stupeň ochrany IP67

Výhody

SmartRunner Explorer je jediný laserový profilový senzor na trhu, který nabízí nejen výstup výškového profilu, ale také možnost snímání dvourozměrného obrazu povrchu. Integrované diody LED osvětlují snímané objekty. Pořízené obrazy lze použít k dokumentaci vadných součástí a lze je načíst přes rozhraní TCP/IP. Kompaktní provedení a otočný konektor umožňují montáž i v mimořádně stísněných prostorech. Velikost detekční oblasti, která se při zmenšeném provedení obvykle také zmenší, je zásluhou použití zrcadla plně zachována.


Stručný přehled

  • Spolehlivá a přesná detekce dílů, a to včetně odrazivých povrchů
  • Kompaktní provedení a flexibilní mechanická integrace pro snadnou instalaci v omezených prostorech
  • Jednoduchá integrace do programovacího systému
  • Výstup výškového profilu a dvourozměrného obrazu povrchu
  • Nástroj Vision Configurator s grafickým uživatelským rozhraním pro pohodlnou parametrizaci a vizualizaci obrazu a linky

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.