Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezpečné polohování pracovních plošin

Odolný systém RFID poskytuje spolehlivý signál

Použití

Údržba a montážní práce na zdvihacích plošinách mohou probíhat v bezprostřední blízkosti nebezpečných zón. Příkladem mohou být práce na železničních soupravách v blízkosti trolejového vedení. V zájmu bezpečnosti pracovníků je nutné zajistit, aby plošina mohla být vysunuta pouze tehdy, když je vedení v příslušném úseku bez napětí. Tento úkol vykonává vícestupňový bezpečnostní systém, který porovnává stav napětí v trolejovém vedení s polohou pracovní plošiny. Pracovní plošinu lze vysunout pouze v případě, že se úseky shodují. V jiných aplikacích může jít o omezení maximální pracovní výšky plošiny v souladu s bezpečnostními požadavky.

Cíl

Poloha pracovní plošiny musí být určena automaticky a naprosto spolehlivě. Tento úkol má provádět bezkontaktní systém RFID. Systém musí umožňovat snadnou instalaci navzdory náročnému prostředí a plnit svou funkci i v nepříznivých podmínkách. Musí mít také dostatečně velký dosah a musí generovat stabilní signál i přes výskyt mnoha masivních kovový částí v detekční oblasti. Funkci nesmí narušovat nečistoty, prach ani olej.


Řešení

Čtecí/zapisovací hlava RFID typu F190-B40
Čtecí/zapisovací hlava RFID typu F190-B40

Čtecí/zapisovací hlava RFID typu F190-B40 je upevněna na pracovní plošině. Čte vysokou rychlostí informace ze štítku připevněného na kolejnici a poskytuje informace o poloze. Bezpečné řízení porovnáním zjišťuje, zda je trolejové vedení v tomto úseku odpojeno od energie.

Kompaktní čtecí hlava UHF má vysoký přenosový výkon a odpovídající dlouhý dosah až šest metrů zajišťující spolehlivou detekci štítků. Štítky je možné přilepit, přišroubovat nebo připevnit nýty. Lze je používat bez dalších opatření na kovových i nekovových površích. Jsou zapouzdřené v plastu odolném proti UV záření, a proto jsou vhodné pro trvalé venkovní použití.

Technické vlastnosti

  • Vysoký přenosový výkon 1000 mW ERP
  • Odolné lité pouzdro s krytím IP67
  • Vysoká rychlost čtení
  • Kompaktní provedení pouzdra (114 × 112 × 63 mm)
  • Integrovaná, automaticky přepínatelná polarizace antény
  • Štítek RFID lze připevnit přímo na kov
  • Bezpečné řešení až do úrovní SIL 2 / PL d
  • Bezpečnostní koncepce přizpůsobená na míru pro každou aplikaci

Výhody

Systém lze používat v bezpečných aplikacích až do úrovní SIL 2 / PL d. Čtecí/zapisovací hlava je umístěna v mimořádně odolném litém pouzdru s krytím IP67. Vzhledem ke kompaktním rozměrům je systém vhodný pro obzvláště stísněné podmínky instalace. Má integrováno víceprotokolové rozhraní pro průmyslový Ethernet a nevyžaduje externí vyhodnocovací jednotku. Kromě standardního štítku jsou dostupné i další varianty, které systém optimálně přizpůsobí příslušné aplikaci. V případě potřeby společnost Pepperl+Fuchs vytvoří pro tuto aplikaci také koncept zabezpečení. Zařízení RFID jsou navržena v souladu s mezinárodními normami (ISO 18000-63, ISO 15693), a proto zajišťují vysokou úroveň zabezpečení investic bez vazby na vlastní systém. 


Stručný přehled

  • Odolná technologie RFID pro aplikace až do úrovní SIL 2 / PL d
  • Kompaktní pouzdro se stupněm krytí IP67, určené pro stísněné podmínky instalace
  • Dlouhý dosah a stabilní signál, a to i v prostředích s velkým množstvím kovů

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.