Digitální uzamykání a označování je proces odpojení energií a zabezpečení zařízení, strojů nebo procesů, jehož účelem je zabránit opětovnému připojení nebezpečných energií během údržby nebo oprav prováděných z mobilního zařízení. To zahrnuje uzavření okruhů a ventilů, neutralizaci extrémních teplot, zajištění pohyblivých částí a další opatření.
Ačkoli jsou pojmy „uzamknutí“ a „označení“ často zaměňovány, jejich význam není stejný. K uzamknutí dochází, když jsou zdroje energie – elektrické, mechanické, hydraulické, pneumatické, chemické, tepelné nebo jiné – fyzicky odděleny od systému, který je používá (stroj, zařízení nebo proces). Označení je proces umístění štítku nebo cedulky s informacemi o tom, jaké úkony jsou na stroji nebo v systému prováděny a proč jsou důležité. V případě digitálního uzamknutí a označení jsou tyto postupy prováděny digitálně z mobilních zařízení, a to kdykoli a kdekoli.
Brazilská společnost zabývající se těžbou ropy a zemního plynu hledala koncepci pro vytvoření digitálního prostředí, aby odstranila papírové procesy v rámci postupů uzamykání a označování. V minulosti byly k evidenci bezpečnostních postupů používány tuny papíru. Bývalo také obtížné získat schvalovací podpisy, a nakonec musel někdo všechny informace zadat do počítače, což někdy vedlo k chybným záznamům, jejichž dokončení trvalo i několik dní. Sběr dat je pro spojení s pracovníky v první linii zásadní. Mobilní řešení pomáhají společnostem získávat data přímo od pracovníků v první linii a rychleji řešit bezpečnostní a provozní problémy. Poznatky získané z dat a schopnost komunikovat podporují správné konverzace ve správný čas a přinášejí úspory nákladů i času.
Digitální řešení pro uzamykání a označování značky ecom od společnosti Pepperl+Fuchs umožňují uživatelům snadno nahrávat všechny stávající dokumenty o postupech, provádět správu registrů majetku, propojovat postupy s libovolným zařízením nebo strojem, provádět a prohlížet postupy uzamykání a označování a sdílet snímky prostřednictvím integrované kamery zařízení, udržovat a aktualizovat seznamy a hierarchie zařízení a vylepšovat aktivity údržby a plánování pomocí mobilních zařízení, jako jsou smartphone ecom Smart-Ex® 02 a jiskrově bezpečný ruční snímač čárových kódů / čtečka RFID s technologií Bluetooth® Ident-Ex® 01 a také transpondéry RFID od společnosti Pepperl+Fuchs. Zařízení jsou vybavena technologií NFC pro čtení štítků a technologií Wi-Fi pro aktivaci bezdrátových aplikací. Nyní je možné prohlížet obraz z kamer snímajících v rozsahu 360° a zobrazovat body uzamčení a označení v rozšířené realitě nebo na televizorech s plochou obrazovkou, stejně jako zobrazovat stav (uzamknuto, testováno atd.) v řídicích místnostech.
Technické vlastnosti
Všechny produkty jsou certifikovány pro prostředí klasifikovaná jako zóna 1/21, divize 1.
Smart-Ex® 02:
Ident-Ex® 01:
Transpondér RFID IQC21-30-EX:
Digitální uzamykání a označování přispívá k výraznému zvýšení produktivity ve zpracovatelském průmyslu. Řešení pro připojené mobilní pracovníky umožňují využívat řízený pracovní postup s obousměrnou komunikací, který pracovníky vede správnými kroky a odstraňuje nutnost opětovného zpracování jak v administrativě, tak v terénu. Již nedochází ke ztrátě času v důsledku přenosu dat z tabulek pořízených v terénu do počítače. Díky digitalizovaným řešením lze celou databázi exportovat do počítače ve formátu .xls. Všechny kontroly a zprávy lze exportovat ve formátu PDF, takže je není nutné tisknout. Tím je zajištěna efektivní správa průběhu kontrol. Mobilní zařízení jsou celosvětově certifikována a k dispozici je místní tým podpory, který rychle a přímo řeší dotazy zákazníků.