Ve Freiburgu na jihu Německa a v jeho okolí se nachází přibližně 350 kontejnerů na recyklaci skla, které spravuje společnost pro nakládání s odpady s názvem Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF). Kontejnery jsou rozmístěny na velké ploše a dříve byly vyprazdňovány v pevně stanoveném pořadí a ve stejných časových intervalech. Aby se snížily náklady a emise a minimalizoval se dopad na silniční provoz, tato společnost ve spolupráci s badenovaNETZE, dceřinou společností firmy badenova, hledala způsoby, jak implementovat proces vyprazdňování podle poptávky.
Aby bylo zajištěno vyprázdnění každého kontejneru ve správný čas, je nutné pravidelně kontrolovat úroveň naplnění kontejnerů a zasílat tuto informaci týmu plánování zdrojů pro účely následného bezdrátového odesílání vozidlům pro nakládání s odpady. Toto plánování, které se zpočátku provádí ručně, bude optimalizováno s využitím nejnovějších dat a trendů. Tato společnost zároveň chce položit základy pro budoucí plně automatický systém plánování tras. Dříve než k tomu může dojít, je nutný systém senzorů, který může spolehlivě poskytovat informace o úrovni naplnění. Toto zařízení musí být schopno přenášet data bezdrátově s dostatečným rádiovým výkonem. Musí být vhodné pro montáž do kontejnerů na recyklaci skla nebo na odpad a musí fungovat bezchybně bez ohledu na často náročné podmínky, které na těchto místech panují.
Ultrazvukový IoT senzor WILSEN.sonic.level splňuje všechny tyto požadavky. Jeho kompaktní pouzdro lze namontovat pod horní část kontejneru na recyklaci skla. Odolná ultrazvuková technologie senzoru umožňuje spolehlivě detekovat úroveň naplnění kontejneru, a to i za nepříznivých podmínek a bez ohledu na materiálové složení odpadu. Naměřené hodnoty jsou v pravidelných intervalech zasílány týmu plánování prostřednictvím signálu LoRaWAN s vysokým přenosovým výkonem. Vysoce výkonná baterie nabízí bezúdržbovou provozní životnost několika let. Kromě toho lze baterii v případě potřeby snadno vyměnit. Senzor lze snadno uvést do provozu prostřednictvímaplikace WILSEN ( Android a iOS). Aplikace poskytuje heslem chráněný přístup ke všem parametrům senzoru a přihlašovacím údajům k síti LoRaWAN a zobrazuje aktuální data.
Zvukový paprsek, který senzor WILSEN.sonic.level používá k měření obsahu nádoby, lze přizpůsobit příslušnému kontejneru. Kromě úrovně naplnění senzor poskytuje další důležité informace, jako jsou data ze systému GPS a zjištěné hodnoty teploty. Zařízení lze velmi snadno parametrizovat pomocí aplikace WILSEN a připojení Bluetooth® LE. Tato metoda uživatelům umožňuje také v případě potřeby aktualizovat přihlašovací údaje požadované pro přihlášení do rádiové sítě LoRaWAN. Montážní základna umožňuje instalaci senzoru do nádoby a zajišťuje jeho bezpečnost a odolnost vůči vibracím.