Spolehlivě identifikujte a sledujte díly a zboží podle principu „sledování a dohledávání“. Zajistěte transparentnost v celém výrobním procesu. Vytvoření informačního základu pro implementaci koncepcí průmyslu 4.0… Společnost Pepperl+Fuchs nyní nabízí praktické řešení pro uživatele, kteří hledají snadný vstup do světa RFID se všemi jeho možnostmi: Nové čtecí/zapisovací zařízení RFID F191 kombinuje výhody sofistikované průmyslovétechnologie UHF se standardizovaným komunikačním rozhraním IO-Link, takže představuje cenově výhodné základní řešení pro širokou škálu standardních oblastí použití, jako jsou intralogistika, automobilový průmysl a manipulace s materiálem.
Čtecí/zapisovací zařízení RFID F191 jsou uváděna do provozu bez časově náročného programování prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-Link, které je připraveno na budoucí vývoj. Ve „snadném režimu“ zařízení přenášejí data do systému vyšší úrovně podle principu plug-and-play bez integrace složitých funkčních bloků. Nezáleží na tom, zda se jedná o architekturu zaměřenou na IoT nebo PLC, protože společnost Pepperl+Fuchs nabízí vhodné moduly IO-Link Master pro připojení čtecích/zapisovacích zařízení RFID z jediného zdroje pro oba typy aplikací. Prostřednictvím pouhého jednoho modulu IO-Link Master lze nákladově efektivním způsobem provozovat až osm čtecích/zapisovacích zařízení RFID. Schopnost používat více protokolů zajišťuje modulu IO-Link Master kompatibilitu s téměř libovolnými sběrnicemi a řídicími systémy.
Když jsou čtecí/zapisovací zařízení RFID F191 v provozu, umožňují spolehlivou detekci různých typů štítků UHF v dosahu snímání až 1 m pomocí vysílacího výkonu až 100 mW ERP (nastavitelného). K tomuto účelu obsahuje nabídka produktů společnosti Pepperl+Fuchs rozsáhlou řadu štítků pro konkrétní aplikace. Technologie UHF umožňuje v rámci jedné operace čtení detekovat současně hromadná data z více štítků. Díky odolnému pouzdru s krytím IP67, integrované anténě a širokému teplotnímu rozsahu –25 °C až +70 °C (nebo –25 °C až +60 °C při nepřetržitém provozu) jsou čtecí/zapisovací zařízení RFID F191 vhodná také pro použití v nepříznivých okolních podmínkách.
V portfoliu produktů UHF RFID společnosti Pepperl+Fuchs se čtecí/zapisovací zařízení F191 připojuje k verzím F190 a F192, které se již na trhu etablovaly. Ty oproti novému zařízení F191 podporují rozšířené možnosti nastavení pro průběžné řešení složitějších speciálních aplikací nebo výrazně zvýšený dosah snímání (verze F192 až 6 m). V kombinaci s rozsáhlými zkušenostmi získanými během 30 let vývoje technologie RFID a dalších řešení pro frekvenční rozsahy LF a HF dokáží odborníci na identifikaci ze společnosti Pepperl+Fuchs pokrýt širokou škálu aplikací.