Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inovativní technologie způsobují revoluci v trojrozměrném měření

2023-03-23

Kombinace technologií PRT (Pulse Ranging Technology) a MEMS umožňuje vytvářet trojrozměrné shluky bodů s vysokým rozlišením

R3000 3-D-LiDAR/MEMS Sensor
Senzor R3000 3-D-LiDAR/MEMS

Zvládnutí výzev budoucnosti, od průmyslové automatizace přes autonomní vozidla až po roboty poskytující péči, bude vyžadovat výkonné 3D senzory, které rychle, komplexně a s milimetrovou přesností zachytí své okolí. Technologická inovace vytvořená společností Pepperl+Fuchs ve spolupráci s institutem Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT umožňuje dosáhnout maximální přesnosti a špičkového výkonu, a přitom zachovat vysokou nákladovou efektivitu. Poprvé je vysoce výkonná technologie měření vzdálenosti zkombinována s technologií MEMS. Toto spojení tvoří základ senzoru R3000 3-D LIDAR/MEMS, který bude představen jako produktová studie na veletrhu Hannover Messe 2023. Navštivte nás v hale 9, na stánku D76 a dozvíte se více!


Kombinace výhod dvou technologií

Trojrozměrné měření je založeno na technologii PRT (Pulse Ranging Technology). Tuto metodu měření vzdálenosti vyvinutou společností Pepperl+Fuchs lze přizpůsobit tak, aby splňovala rozsáhlou řadu požadavků. Na základě více než 250 000 emitovaných laserových pulzů za sekundu měří vzdálenosti od několika centimetrů až po několik set metrů s milimetrovou přesností. Okolní světlo a další vlivy prostředí jsou účinně potlačeny. Díky tomu technologie PRT poskytuje rychlé, přesné a spolehlivé výsledky měření.

K dosažení třetího rozměru kombinuje společnost Pepperl+Fuchs technologii PRT s mikroelektromechanickým systémem od institutu Fraunhofer ISIT poprvé v rámci produktové studie senzorů R3000: Do senzoru je integrováno malé, úsporné a mechanicky odolné zrcadlo MEMS. Pohybem piezoelektricky poháněného prvku je vyzařovaný laserový paprsek vychylován ve dvou osách o 40° × 30°. Na rozdíl od běžných 3D senzorů není při měření vytvářena pixelová mřížka. Místo toho senzor R3000 využívá obzvláště malý světelný bod a nepřetržité snímání k vytvoření trojrozměrných shluků bodů s mimořádně vysokým rozlišením a výjimečnými detaily.



Při pohybu integrovaného zrcadla MEMS je laserový paprsek vychylován ve dvou osách.

Intuitivní ovládání díky inteligentnímu navádění uživatele

K zajištění co nejjednodušší komunikace mezi člověkem a strojem je senzor R3000 vybaven doplňkovými funkcemi. Senzor generuje nejen trojrozměrný shluk bodů, ale také superponovaný obraz intenzity, který dokáže vizualizovat scénu, a tím usnadnit programování a obsluhu. Kromě toho lze každý měřicí bod zobrazit viditelným laserovým paprskem. Synchronní laserový projektor umožňuje dosáhnout přesného seřízení a nastavení senzoru R3000 bez použití dalších nástrojů, čímž usnadňuje uvedení do provozu. Tato funkce také umožňuje interakci mezi uživatelem a například robotem pro poskytování služeb.


Výkonné 3D měření pro automatizaci budoucnosti

Senzor R3000 LiDAR/MEMS je díky své inovativní technologii předzvěstí revoluce při řešení složitých automatizačních úloh. Přesné trojrozměrné obrazy neznámého prostředí jsou nezbytné pro příští generaci autonomního řízení, od bezobslužných průmyslových dopravních systémů až po automatizovanou přepravu pacientů v domovech důchodců a pečovatelských domech.

Díky kombinaci technologií PRT a MEMS lze takové složité dynamické scény detailně snímat v reálném čase. Tím dojde k vytvoření komplexní databáze pro zcela nová vyhodnocení pomocí nástrojů umělé inteligence (AI). Jako kompaktní a cenově výhodný senzor zpřístupní model R3000 vysoce přesná trojrozměrná měření pro širokou škálu aplikací. V kombinaci s pokročilými algoritmy bude senzor významně podporovat vývoj v odvětvích autonomních vozidel a robotiky pro poskytování služeb, a to nejen ve výrobních závodech, nemocnicích nebo pečovatelských domech, ale ve všech oblastech života.


Charakteristika

  • Studie inovativního produktu: Kompaktní a cenově výhodný senzor R3000 LiDAR/MEMS umožňuje detailní trojrozměrné měření díky kombinaci dvou vysoce výkonných technologií
  • Technologie PRT (Pulse Ranging Technology) pro spolehlivé, přesné a škálovatelné měření vzdálenosti
  • Zrcadlo MEMS pro nepřetržité snímání a vytváření trojrozměrných shluků bodů s mimořádně vysokým rozlišením
  • Detailní zachycení složitých dynamických scén v reálném čase, a to pro všechny aplikace od automaticky naváděných vozidel po roboty pro poskytování služeb

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.