Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Partnerství společnosti Pepperl+Fuchs se společností Witt Sensoric na veletrhu BAU 2023

2023-03-31

Společný veletržní stánek vyzdvihuje produkty pro ochranu bran


WITT Sensoric – značka společnosti Pepperl+Fuchs pro automatizaci bran

Ve dnech 17. až 22. dubna 2023 se mohou návštěvníci z celého světa seznámit s nejnovějšími inovacemi pro automatizaci vstupů a budov na veletrhu BAU v německém Mnichově, kde bude poprvé pod značkou Pepperl+Fuchs vystaven sortiment výrobků a řešení společnosti Witt Sensoric GmbH. Společnost Witt Sensoric je součástí podnikové skupiny od začátku roku 2022. Integrací předního výrobce bezpečnostních senzorových technologií pro brány rozšířila společnost Pepperl+Fuchs své portfolio v oblasti automatizace bran. Na společné veletržní expozici v hale B3, stánek 506, se mohou návštěvníci seznámit s tím nejlepším z technologií společnosti Witt Sensoric.


LIGI Safety Light Curtain: Noncontact Protection for Every Gate

LIGI Safety Light Curtain
LIGI Safety Light Curtain

The LIGI safety light curtain, a Witt Sensoric highlight product, enables noncontact detection of people and objects in the gate area. This eliminates the requirement for annual testing of closing forces, thereby reducing effort and costs for industrial users. In addition, the LIGI portfolio offers the largest selection of variants on the market: With many different light curtain lengths, the ideal variant can be found for almost any door height. It has IP67 as degree of protection with full potting, so the light curtain is particularly resistant to environmental influences. The automatic adjustment of beam sensitivity during commissioning ensures reliable operation in any gate environment. In addition, the low quiescent current of 50 mA at 24 V DC ensures energy-efficient operation, and closing speeds of up to 1.0 m/s also help reduce energy losses in buildings.



The LIGI safety light grid enables noncontact detection of people and objects in the gate area.

Bezpečnostní hrana SIGNAL: Maximální odolnost i u širokých sekčních vrat

Bezpečnostní hrana SIGNAL
Bezpečnostní hrana SIGNAL

Bezpečnostní hrana SIGNAL s krytím IP67 a plným zalitím je určena k instalaci do pryžového profilu, který je namontován přes celou přední hranu křídla vrat. Tato ochrana zajišťuje maximální odolnost proti sněhu, dešti a dalším vlivům prostředí. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní hrana je vhodná pro šířku vrat až 12 m, lze ji použít na širokých sekčních vratech, např. pro průjezd velkých zásahových vozidel. Nejmodernější elektronika s řízeným přenosovým výkonem zajišťuje vysokou odolnost proti zatížení větrem, a to i při použití na širokých branách. Vysoká úroveň elektromagnetické odolnosti je zárukou spolehlivého provozu i při dlouhodobém používání brány. Varianta ECO tohoto zařízení navíc dále optimalizuje energetickou účinnost, protože vyžaduje velmi nízký klidový proud (<< 2 mA) a funguje prostřednictvím rádiových modulů napájených z baterií.


Optická jednocestná brána ARGOS: Vysoká odolnost, nenápadné provedení

Optická jednocestná brána ARGOS
Optická jednocestná brána ARGOS

Optická jednocestná brána ARGOS nabízí ideální řešení pro posuvná a sekční vrata v komerčních nebo průmyslových aplikacích. Mimořádně kompaktní pouzdro o průměru pouhých 25 mm umožňuje plnou integraci do rámu vrat a zároveň chrání před poškozením a vandalismem. Díky svému plně zalitému provedení se stupněm krytí IP67 se vyznačuje působivou odolností, a to i při použití ve venkovním prostředí. Velmi velký provozní dosah 20 m s dodatečnou provozní rezervou vytváří z optické jednocestné brány vhodné zařízení také pro obzvláště široká posuvná a sekční vrata. Velký vyzařovací úhel ±10° zajišťuje časově úsporné uvedení infračerveného vysílače do provozu. Kromě toho lze naprogramovat až čtyři přenosové frekvence, takže je možné instalovat více zařízení v těsné blízkosti, aniž by se vzájemně rušila. Tato možnost je užitečná pro detekci směru nebo doplňkovou detekci nákladních vozidel.


Pepperl+Fuchs and WITT Sensoric—Opening New Visions

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.