Automaticky naváděná vozidla (AGV) vyžadují spolehlivou navigaci a bezpečné řízení pohybu. Jednotlivé fáze pohybu vozidla lze zaznamenávat pomocí řady senzorů. Takto získané údaje slouží jako zdroj informací pro řídicí systém vozidla. Ke zjišťování směru pohybu jsou obvykle používány senzory, které splňují požadavky na funkční bezpečnost. Vozidla AGV jsou používána na nejrůznějších místech, od běžných provozů až po chladírny s velmi nízkými teplotami a venkovní prostory s drsnými povětrnostními podmínkami.
Systém detekce směru zajišťuje, aby vozidlo bylo po spuštění natočeno ve správném směru jízdy. Musí řídicímu systému vozidla poskytovat základní informace pro bezpečné řízení vozidla a udržování stabilního směru bez ohledu na hmotnost a velikost nákladu. Detekce směru musí být spolehlivá a bezpečná a zároveň nesmí být ovlivněna působením prostředí. To je důležité zejména po inicializaci vozidla nebo během referenčních spuštění, která slouží k ověření směru jízdy.
Indukční bezpečnostní senzory řad NSB a NSN poskytují spolehlivá data pro detekci směru. Tato data jsou generována pomocí bezpečného sledování polohyspínacích vaček na každé řídicí nápravě vozidla AGV. Senzor detekuje kovový cíl, kterým je spínací vačka, a odesílá odpovídající spínací signál do řídicího systému. Tím zabrání nadměrným úhlům natočení kol, například při přepravě těžkých nákladů. Senzory jsou schopné detekovat cíl bez pásma necitlivosti, takže není vyžadována žádná minimální vzdálenost. Detekce není ovlivněna prachem ani nečistotami.
Technické vlastnosti
Příklad pro senzor NSN4-12GH45-2E2-V1-M1-S2D2:
Senzory jsou dostupné v rozsáhlé řadě provedení a s různými možnostmi vybavení, jako jsou:
Zařízení jsou velmi kompaktní a lze je snadno namontovat do pohonného systému vozidel AGV. Standardizované rozhraní OSSD a komplexní bezpečnostní dokumentace zajišťují rychlou a snadnou integraci. Senzory zároveň splňují požadavky na funkční bezpečnost podlestandardů PL d (EN ISO 13849-1) a SIL 2 (IEC EN 61508). K dispozici jsou modely s rozšířeným teplotním rozsahem (–40 až +85 °C) a vysokým stupněm ochrany (IP68/69). Nevyžadují žádné speciální kódování, stačí jim standardní kovové cíle. Vysoké charakteristické bezpečnostní hodnoty umožňují snadnou integraci do bezpečnostní smyčky a omezují počet požadovaných zkušebních testů na jeden za rok.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.