Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Certifikované řízení třídy I, divize 2 pro razicí stroje

Spolehlivá řešení pročišťování a tlakování pro velkoobjemové skříně

Použití

V současné době je infrastruktura vytvářena stále více pod zemí. Tunely a šachty jsou vytvářeny pomocí velkých razicích strojů. Při ražení tunelů může kdykoli dojít k úniku metanu z horniny nebo ke vzniku prachové atmosféry s nebezpečím výbuchu. Z tohoto důvodu mohou být elektrické stroje a zařízení provozovány v podzemí pouze se spolehlivou ochranou proti výbuchu. Razicí stroje mohou být delší než 100 metrů a jejich složité řídicí systémy vyžadují skříně o délce několika metrů.

Cíl

Vrtací stroj a všechny řídicí a napájecí jednotky musí splňovat požadavky a předpisy na ochranu proti výbuchu, které se mohou lišit v závislosti na zemi a oblasti. Použité zařízení na ochranu proti vznícení musí spolehlivě fungovat a musí mít certifikaci požadovanou na provozním místě. Kromě toho musí být v řídicí jednotce umístěno mnoho komponent s vysokým ztrátovým výkonem, jako jsou měniče frekvence a PLC. Z řídicí jednotky je proto nutné odvádět velké množství odpadního tepla pocházejícího z těchto výkonných komponent.


Řešení

Stříška pro pročišťovací systém 6000 se schválením pro zónu 1, 21 a třídu I, divizi 1
Stříška pro pročišťovací systém 6000 se schválením pro zónu 1, 21 a třídu I, divizi 1

Vzhledem k velikosti řídicích skříní je u razicích strojů obvykle jediným zvažovaným typem ochrany pročišťování a tlakování. S ohledem na velikost jsou používány konvenční skříně upravené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, například utěsněním, aby byl zajištěn požadovaný stupeň ochrany (IP). Kromě toho bude dodatečně osazeno speciální zastřešení chránící před znečištěním spolu s výztuhami, které mají zabránit přetlaku. K dispozici je samostatný chladicí systém pro regulaci odpadního tepla, který odebírá teplý vzduch z vnitřku skříně, ochlazuje jej vnitřním okruhem a poté vrací zpět do skříně. Po instalaci komponent je skříň pročištěna inertním plynem nebo čistým vzduchem. Uvnitř skříně je poté vytvořen přetlak několika milibarů. Skříň, ventil a ochranný větrací otvor systému ve skříni zajišťují, že do skříně nepronikne žádný hořlavý plyn.


Výhody

Zákazník obdrží plně certifikované řešení připravené k použití, které je schváleno během společné schůzky. Projektoví inženýři společnosti Pepperl+Fuchs poskytují podporu v každé fázi projektu v úzké koordinaci se zákazníkem, který má vždy vše pod kontrolou. Od fáze návrhu až po společné konečné schválení jsou požadavky na změny a úpravy projednávány přímo a rychle a realizovány podle potřeb zákazníka.

Pokud jde o velkoobjemové skříně, pročišťování a tlakování poskytují optimální ochranu proti výbuchu a zjednodušují integraci komponent s vysokým ztrátovým výkonem. Produkty z portfolia pročišťování od společnosti Pepperl+Fuchs automaticky udržují úroveň tlaku, a zajišťují tak ochranu proti výbuchu.

Společnost Pepperl+Fuchs je průkopníkem v oblasti ochrany proti výbuchu a nabízí jedinečné komplexní služby prostřednictvím kombinace produktů chráněných proti výbuchu a schopnosti provést přizpůsobení na míru, včetně úplné certifikace a konstrukce řešení skříní v souladu se směrnicemi ATEX, IECEx a NEC. Společnost je zařazena na seznam UL HazLoc a je oprávněna vyrábět rozvodné panely se schválením UL třídy I, divize 1 a 2.


Stručný přehled

  • Řešení ochrany elektrických zařízení proti výbuchu specifická pro dané aplikace
  • Systémy pročišťování a tlakování s globálním schválením
  • Optimální řešení pro velkoobjemové skříně a komponenty s vysokým ztrátovým výkonem
  • Technická a projektová podpora od fáze návrhu až po převzetí produktu
  • Certifikace jednotlivých řešení v závislosti na aplikaci

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.