Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Kubické fotoelektrické senzory řady R202: Nový standard pro manipulaci s materiálem

2023-08-21

R202 Photoelectric Sensor
Fotoelektrický senzor R202 v kubickém provedení

řadou R202 nabízí společnost Pepperl+Fuchs nové portfolio fotoelektrických senzorů v kubickém provedení. Senzory s červenou LED a jednoduchou spínací funkcí se dvěma spínacími výstupy se zaměřují na základní funkce. To vede nejen ke konkrétní efektivitě nákladů, ale také k jednoduchému výběru produktů. Pět funkčních principů je k dispozici ve standardizované konstrukci pouzdra: Optická jednocestná brána, reflexní senzor, reflexní senzor pro detekci průhledných objektů, difuzní senzor a difuzní senzor s potlačením pozadí. Varianta pro detekci průhledných objektů a také jednoduchá a robustní montáž činí z této řady první volbu pro aplikace manipulace s materiálem.


Navrženo pro manipulaci s materiálem

Řada R202 byla vyvinuta s ohledem na zvláštní požadavky odvětví manipulace s materiálem. V technologii paletových dopravníků je třeba často detekovat například palety obalené fólií. Ty díky reflexním povrchům představují výzvu pro použitou technologii senzorů. Reflexní senzor pro detekci průhledných objektů byl navržen pro takové náročné úkoly: Funguje bez pásma necitlivosti a je optimalizován pro detekci lesklých reflexních objektů.



Varianta pro detekci průhledných objektů spolehlivě detekuje palety zabalené fólií.

Kromě toho mají senzory řady R202 integrovaná celokovová pouzdra. Díky vysoké mechanické stabilitě umožňují vyšší utahovací momenty v porovnání s přímou montáží na plastové pouzdro. To zajišťuje dlouhodobě spolehlivou a stabilní montáž – pro robustní použití v aplikacích manipulace s materiálem.


Flexibilní montáž, kompaktní varianty pro střídavý proud

Model R202 kombinuje standardní otvory a sloty.
Model R202 kombinuje standardní otvory a sloty.

Kombinace standardních otvorů a slotů nabízí flexibilní možnosti montáže, a to jak vodorovně, tak svisle. Díky standardním otvorům lze senzory kombinovat se všemi běžně dostupnými montážními deskami. Řada R202 například používá stejný montážní systém jako řada R201 od společnosti Pepperl+Fuchs. Pokud se obě řady používají v jednom závodě, lze použít stejné montážní sety, což značně urychluje a zjednodušuje instalaci.

Řada R202 je navíc ideální pro aplikace, které vyžadují střídavé napětí. Všechny varianty jsou v případě potřeby vybaveny střídavým/stejnosměrným napájením s napětím 24–240 V. Díky tomu jsou senzory vhodné pro širokou škálu aplikací, například pro automatizaci budov a vstupů nebo na americkém trhu. Ve srovnání s konvenčními zařízeními jsou varianty pro střídavý proud řady R202 také výrazně menší. To znamená, že je lze snadno integrovat i do stísněných prostor.


Hlavní přednosti řady R202

  • Optimalizovaná řada pro snadný výběr produktů: Základní funkce v nákladově efektivním provedení
  • Spolehlivá detekce objektů zabalených do fólie s variantou pro detekci průhledných objektů
  • Robustní použití ve skladové a dopravníkové technice prostřednictvím integrovaných kovových pouzder
  • Standardní provedení s mnoha otvory pro flexibilitu montáže
  • Prostorově úsporné varianty pro střídavý proud pro aplikace, které vyžadují střídavé napětí

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.