Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

R2300 LiDAR Sensor for High-Speed Applications

2023-07-17

Pepperl+Fuchs offers a new LiDAR sensor with a scan rate of 100 Hz—ideal for high-speed applications. The R2300 single-layer scanner achieves this exceptionally high scan rate by scanning on only one layer. The sensor offers the same combination of high performance and cost efficiency that characterizes the R2300 series multilayer scanners. The basis for this is the Pulse Ranging Technology (PRT) developed by Pepperl+Fuchs.


Spolehlivé výsledky měření díky technologii Pulse Ranging Technology

Technologie PRT představuje pokrok v klasické technologii time-of-flight a díky více než 250 000 vysílaným laserovým impulzům za sekundu poskytuje rychlé a přesné výsledky měření. Tato metoda funguje spolehlivě i za měnících se okolních podmínek. Velmi dobré úhlové rozlišení 0,1° a malý světelný bod zajišťují vysokou přesnost při plnění úkolů v oblasti navigace, polohování a detekce. Model R2300, hospodárný senzor LiDAR, současně nabízí optimální poměr ceny a výkonu.


Skenování v jedné vrstvě pro vyšší rychlost skenování

Díky svým čtyřem rovinám skenování je vícevrstvá varianta modelu R2300 vhodná zejména pro aplikace, ve kterých je kladen důraz na vysokou spolehlivost a bezpečnost procesu, jako je zabránění kolizím, detekce palet nebo robotické aplikace. U jednovrstvé varianty naproti tomu skenování probíhá pouze v jedné vrstvě. Výsledkem je čtyřikrát vyšší skenovací frekvence 100 Hz, což otevírá cestu pro nové aplikace ve vysokorychlostním rozsahu.

Senzory LiDAR lze používat například na vysokorychlostních válečkových dopravnících k určení objemu přepravovaného zboží během pohybu. Snímač je také ideální pro kombinovanou kontrolu hrany pásu a prověšení: Pomocí technologie PRT spolehlivě detekuje prověšení pásu. Vysoké úhlové rozlišení zároveň umožňuje přesné sledování polohy hrany. Díky frekvenci skenování 100 Hz je senzor vhodný také pro použití s rychlými řídicími smyčkami.



Tento jednovrstvý skener je díky vysoké rychlosti skenování vhodný pro vysokorychlostní aplikace.

Flexibilní přizpůsobení aplikaci

Všechny senzory LiDAR řady R2300 lze snadno přizpůsobit různým aplikacím: Kromě měřicího laseru mají integrovaný přepínatelný viditelný pomocný laser, který lze použít k přesnému zarovnání zařízení bez dalších pomůcek. Měřicí úhel 100° lze podle potřeby zmenšit pro přizpůsobení skenovacího pole konkrétní aplikaci. Kompaktní konstrukce pouzdra umožňuje senzor snadno integrovat i do omezeného prostoru.


Hlavní přednosti senzorů LiDAR řady R2300

  • Senzory LiDAR založené na technologii Pulse Ranging Technology (PRT) pro vynikající přesnost a odolnost proti rušení
  • Velmi dobré úhlové rozlišení a malý světelný bod pro vysokou přesnost v aplikacích v oblasti navigace, polohování a detekce
  • Přepínatelný viditelný pomocný laser pro přesné zarovnávání a snadné uvedení senzoru do provozu
  • Vícevrstvý skener pro vyšší spolehlivost a hospodárnost 3D aplikací
  • Jednovrstvý skener s rychlostí skenování 100 Hz pro detekci objektů ve vysokorychlostních aplikacích

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Měření v režimu 3D nebo vysokou rychlostí: Řada R2300 nabízí ten správný senzor LIDAR pro každou výzvu. Zjistěte více o výhodách, technologiích a oblastech použití ...