Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Řešení čtečky RFID pro brány od společnosti Pepperl+Fuchs: Bezproblémová transparentnost v logistických aplikacích

2024-02-20

UHF RFID Gate Reader Solution F800 from Pepperl+Fuchs
Čtecí/zapisovací zařízení systému RFID pro brány je instalováno v robustním pouzdře z hliníku odlitého pod tlakem a umožňuje připojit až čtyři výkonné pasivní antény UHF RFID

Nové řešení čtečky RFID pro brány od společnosti Pepperl+Fuchs vytváří bezproblémovou transparentnost při detekci velkého množství štítků RFID. Tento cenově výhodný systém je založen na výkonné standardizované technologii UHF RFID (ISO 18000-63 a EPC třída 1, generace 2) a je speciálně optimalizován pro použití v logistických aplikacích, jako je sledování příchozího a odchozího zboží. Za tímto účelem jsou k dispozici rozhraní Ethernet pro snadnou integraci do prostředí IT, jako jsou ERP, MES a skladové systémy, a také sériové rozhraní RS-232 a rozhraní USB.


Až čtyři výkonné antény UHF RFID

Čtecí/zapisovací zařízení (F800) systému RFID pro brány, instalované v robustním pouzdře z hliníku odlitého pod tlakem, umožňuje připojit až čtyři výkonné pasivní antény UHF RFID se stupněm ochrany IP67. Antény lze provozovat s výkonem až 2 W na výstup. Díky vysokému vyzařovanému výkonu a kruhové polarizaci dodávaných antén je možné spolehlivě detekovat velké skupiny štítků v dosahu až 12 m, a to i při změně orientace štítků RFID. Vysokorychlostní multiplexer integrovaný do čtecího/zapisovacího zařízení F800 zajišťuje současnou detekci štítků UHF během zlomku sekundy.

Řešení čtečky RFID pro brány k zajištění vysoké bezpečnosti procesů

Výstup čtecích/zapisovacích zařízení navíc obsahuje hodnoty indikátoru síly přijímaného signálu (RSSI) a fázových úhlů, které mohou poskytnout cenné informace o stabilitě procesu. Integrovaná ochranná funkce chrání čtecí/zapisovací zařízení před poruchami, jako jsou zkraty antén, nesprávné nastavení antén a elektrostatické výboje. Osm snadno rozpoznatelných diod LED neustále vizualizuje provozní stav čtecích/zapisovacích zařízení a připojených antén UHF RFID, čímž podporuje plynulé zpracování příchozího a odchozího zboží.

Pokud je nutná výměna zařízení, lze ji pohodlně provést pomocí funkce klonování konfigurace přes rozhraní USB, která nevyžaduje kompletní opětovnou parametrizaci náhradního zařízení. Kromě toho je čtecí/zapisovací zařízení F800 vybaveno řadou dalších přípojek (dva výstupy s optickým vazebním členem, dva vstupy s optickým vazebním členem, dva reléové výstupy) pro připojení dalších provozních zařízení, jako jsou spouštěcí senzory a signální světla.


Kompletní řešení RFID pro brány od jediného dodavatele

K dispozici je také montážní držák se standardizovaným vzorem otvorů (100 × 100 mm) pro instalaci antén UHF RFID v místě použití
K dispozici je také montážní držák se standardizovaným vzorem otvorů (100 × 100 mm) pro instalaci antén UHF RFID v místě použití

Antény jsou připojeny ke čtecím/zapisovacím zařízením robustními koaxiálními kabely z portfolia společnosti Pepperl+Fuchs. Kabely lze zakoupit v různých délkách v závislosti na instalačních podmínkách. Antény jsou dostupné ve verzích s různými úhly vyzařování, které přesně vyhovují podmínkám použití.

Veškeré porty jsou snadno přístupné a umístěné na čtecím/zapisovacím zařízení, takže všechny kabely lze kdykoli snadno připojit nebo odpojit. Pro uživatele, kteří chtějí instalovat čtecí/zapisovací zařízení do rozváděčové skříně, obsahuje portfolio společnosti Pepperl+Fuchs také přípravek pro jednoduchou montáž na lištu DIN. K dispozici je také montážní držák se standardizovaným vzorem otvorů (100 × 100 mm) pro instalaci antén UHF RFID v místě použití.


Hlavní přednosti řešení čtečky RFID pro brány

  • Cenově výhodné řešení RFID pro brány pro logistické aplikace
  • Výkonné čtecí/zapisovací zařízení UHF s až 4 externími anténami
  • Vysoká citlivost příjmu a vysoký výstupní výkon pro spolehlivou detekci štítků
  • Rychlé čtení velkých skupin transpondérů UHF, dokonce i v časově kritických aplikacích
  • Snadná integrace systému přes rozhraní Ethernet, RS232 a USB
  • Rychlé uvedení do provozu a rychlá výměna: klonování konfigurace přes rozhraní USB
  • Robustní pouzdro z hliníku odlitého pod tlakem, ideální pro použití v drsných a průmyslových prostředích

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.