Na veletrhu DIAM & DDM v Bochumi (8. až 9. listopadu 2023, stánek FF 34) a na veletrhu SPS v Norimberku (14. až 16. listopadu 2023, hala 7A, stánek 411) společnost Pepperl+Fuchs poprvé předvede, jak mohou provozovatelé rozsáhlých a různorodých výrobních závodů získat komplexní a vysoce spolehlivý přehled o všech ručních ventilech instalovaných v závodu, navíc nákladově efektivním způsobem. Produktová studie řešení WILSEN.valve poskytuje zájemcům exkluzivní seznámení s četnými výhodami používání specializované technologie senzorů M&O (sledování a optimalizace) pro sledování ručních ventilů.
Srdcem modulárního řešení WILSEN.valve od mannheimských odborníků na průmyslové senzory je centrální jednotka (WILSEN) napájená z baterie. V závislosti na typu ventilu a specifických požadavcích aplikace lze k této jednotce připojit různé typy senzorů NAMUR nebo dvouvodičových stejnosměrných senzorů s nízkým příkonem z rozsáhlého a osvědčeného portfolia společnosti Pepperl+Fuchs. Tyto senzory, které jsou výrazně odolnější než jiná řešení aktuálně dostupná na trhu, lze pohodlně připojit k centrální jednotce prostřednictvím standardizovaných připojení M12. Vlastní přenos poloh ventilů do nadřazeného systému správy majetku nebo do platformy IoT může poté probíhat zcela bezdrátově: Zpětná vazba o poloze ventilů, již připravená centrální jednotkou, je přenášena do požadovaného cílového systému na vzdálenost několika kilometrů přes rádiové spojení podle mezinárodně uznávaného standardu LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Vizualizace, alarmy a následná opatření pak mohou být aktivovány přímo v terénu.
Díky vysoce výkonné baterii centrálních jednotek a nízké spotřebě energie připojených senzorů NAMUR a dvouvodičových senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs pracuje systém WILSEN.valve dlouhá léta bez nutnosti údržby. Nabízí proto jednoduché a cenově výhodné řešení pro sledování ventilů a lze jej také snadno dodatečně instalovat do stávajících systémů. Kromě zpětné vazby o aktuální poloze je možné přenášet také diagnostická data ze senzorů (např. porucha vedení nebo zkrat) a další informace z centrální jednotky (např. poloha GPS, stav baterie nebo teplota). Parametrizaci lze provádět buď přímo v místě instalace pomocí speciální aplikace WILSEN pro smartphony a technologie Bluetooth, nebo pomocí vzdáleného přístupu v rámci sítě LoRa prostřednictvím kanálu pro downlink.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí bezplatnou webovou kalkulačku doby provozu baterií pro systém WILSEN, která pomáhá ještě více optimalizovat výkon baterie. Tento nástroj umožňuje uživatelům vypočítat očekávanou životnost baterie řešení WILSEN.valve na základě řady parametrů. Patří mezi ně umístění (vnitřní nebo venkovní prostory), frekvence měření a přenosů a kvalita sítě LoRaWAN v místě provozu.
Zájemce zveme k návštěvě Bochumi nebo Norimberku, aby se seznámili s produktovou studií řešení WILSEN.valve. Odborníci ze společnosti Pepperl+Fuchs se těší na vaši návštěvu:
DIAM & DDM, Bochum, 8. až 9. listopadu 2023, stánek FF 34
SPS, Norimberk, 14. až 16. listopadu 2023, hala 7A, stánek 411
Register for free tickets and visit Pepperl+Fuchs at SPS. We look forward to welcoming you at our booth 330 in hall 7A and presenting powerful sensor technologies …