Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Tab-Ex® 04 Pro – první 5G 10palcový tablet na světě pro prostředí s nebezpečím výbuchu s klasifikací zóna 2/22 a divize 2

2024-03-26

Tab-Ex 04 Pro Tablet
Tablet Tab-Ex 04 Pro s technologií 5G a 10palcovým displejem

Společnost Pepperl+Fuchs doplňuje své neustále se vyvíjející portfolio tabletů a pokračuje ve spolupráci se společností Samsung uvedením tabletu Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22 na trh. První 5G tablet na světě se systémem Android a 10palcovou obrazovkou je mobilním zařízením nové generace pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu s klasifikací zóna 2/22 a divize 2.

Odolné zařízení navazuje na úspěch předchozí generace zařízení a přináší několik působivých aktualizací.


Špičková technologie s vysokým výkonem

Základním prvkem nového tabletu Tab-Ex 04 Pro je výkonný osmijádrový procesor Qualcomm SM7325-2-AB 4 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz se 4 GB nebo 6 GB paměti RAM v závislosti na modelu. Ten poskytuje potřebný výpočetní výkon, aby bylo možné plně využít vyšší rychlost přenosu dat. Kromě interní paměti 128 GB lze kapacitu úložiště rozšířit pomocí externí karty microSD z 512 GB na 1 TB. Zařízení bylo vylepšeno o připojení 5G a Wi-Fi® 6E, která poskytují nejnovější rychlosti přenosu dat a funkce. Verze pro americký trh nabízí také připojení pro pásmo 48 LTE k zajištění podpory soukromých sítí LTE.

Výkonná vyměnitelná baterie s kapacitou 7600 mAh, konektorem „pogo pin“ pro napájení a přenos dat a výdrží až 15 hodin umožňuje spolehlivé používání tabletu Tab-Ex® 04 Pro DZ2/D2 v terénu. Tablet Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 splňuje normu MIL STD-810H a nabízí stupeň ochrany IP68. Kromě toho bezpečnostní platforma Samsung Knox a nejnovější operační systém Android zajišťují maximální zabezpečení dat a zařízení.



Desetipalcovou vícedotykovou obrazovku tabletu Tab-Ex 04 Pro lze ovládat v rukavicích a perem Samsung S Pen.

Ideální uživatelské prostředí – v kanceláři nebo na cestách

Nový 10palcový tablet se systémem Android přichází v tenkém a lehkém provedení a vyznačuje se obrazovkou se zvýšeným jasem 550 nitů. Stejně jako u předchozího modelu nabízí 10palcový vícedotykový displej největší obrazovku ve své třídě a lze jej navíc ovládat v rukavicích a perem Samsung S Pen.

Další působivou vlastností tabletu Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 je dostupný režim DeX (Desktop Experience). V tomto režimu se zařízení přizpůsobí pro použití s většími monitory. Přidáním myši a klávesnice získáte prostředí podobné stolnímu počítači nebo notebooku. Mobilní pracovníci tak mohou používat jedno zařízení na cestách i v kanceláři. Platforma Google ARCore umožňuje integraci aplikací rozšířené reality, které mohou být použity například pro vzdálenou údržbu systémů. Individuálně programovatelná tlačítka zlepšují ochranu samostatných pracovníků a poskytují dodatečnou bezpečnost v terénu.


Hlavní přednosti tabletu Tab-Ex® 04 Pro

  • První tenký a lehký 5G 10" tablet na světě se systémem Android pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu s klasifikací zóna 2/22 a divize 2
  • Vynikající výkon: Výkonný osmijádrový procesor Qualcomm SM7325-2-AB, externí paměť s možností rozšíření až na 1 TB a připojení 5G a Wi-Fi 6E
  • Optimální uživatelské prostředí: Režim DeX umožňuje použití tabletu s dalšími obrazovkami jako stolního počítače a platforma Google ARCore podporuje aplikace rozšířené reality


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Marketingová vstupní stránka pro tablet Tab-Ex® 02

Všechny tablety řady Tab-Ex® přicházejí s inovativními vlastnostmi, jako je rozšířená realita, které usnadňují implementaci konceptu Průmysl 4.0 a aplikací IIoT. Další informace se dozvíte zde.