V případě uhlovodíkových směsí, jako jsou benzín, ropa a LPG, lze k určení kvality média použít tlak par jednotlivých složek. Analýza tlaku par zároveň poskytuje zásadní informace pro bezpečné skladování a přepravu ropných produktů a pro prevenci nežádoucích emisí. Tyto hodnoty tlaku par lze stanovit pomocí speciálních online analyzátorů tlaku par. Analyzátory jsou integrovány do příslušných systémů řízení procesů a poskytují okamžitě veškeré důležité informace.
K zajištění efektivních procesů a dosažení přesných výsledků by analýza tlaku par měla probíhat přímo v prostředí s nebezpečím výbuchu. Celý systém analýzy musí být pro tento účel navržen. Vzhledem k typickým oblastem použití v ropném a plynárenském průmyslu jsou vyžadována schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu klasifikovaná jako třída I a II, divize 1 a zóna 1 a zóna 21 podle standardů ATEX a IECEx. Kromě toho je nutné zajistit možnost rychlé výměny analytického zařízení, aby bylo možné v případě potřeby snadno vložit přístroj po servisní údržbě nebo nové kalibraci. Cílem je, aby systém pracoval až se čtyřmi průtokovými kanály, bylo možné snadno nastavit, sledovat a řídit komunikaci zvenčí a bylo zajištěno, že měření lze bez problémů provádět při teplotách pod bodem mrazu.
Analytické zařízení se všemi nezbytnými elektrickými součástmi, jako jsou zdroj elektrického proudu, teplotní rozbočovač a komunikační jednotka sítě Ethernet, včetně topného tělesa pro použití při nízkých okolních teplotách, je umístěno v pouzdře z nerezové oceli, které je od nebezpečných plynů odděleno systémem pročišťování a tlakování. K realizaci ochrany typu Ex p byl vybrán systém pročišťování řady EPS 6000 od společnosti Bebco, včetně ventilace a ventilu. Tento systém provádí pročišťování plně automaticky a zajišťuje a nepřetržitě sleduje potřebný přetlak v pouzdře. Použité analytické zařízení bez schválení pro ochranu proti výbuchu lze tímto způsobem provozovat v oblastech klasifikovaných jako zóna 1 nebo zóna 21 a třída I nebo II, divize 1. Pro snadné počáteční nastavení a použití při běžném provozu a servisních úkonech je na přední straně pouzdra umístěno rozhraní HMI s dotykovou obrazovkou chráněné proti výbuchu v podobě monitoru VisuNet FLX z řady DM-320P.
Zákazník obdrží řešení „plug&go“ navržené a přizpůsobené podle jeho potřeb, připravené k okamžitému použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Tato řešení pročišťování jsou plně certifikována se schválením pro všechny příslušné zóny a divize. Dotyková 15" obrazovka rozhraní HMI umožňuje intuitivně ovládat analytické zařízení. Umožňuje spouštět kontrolní měření a cykly pročišťování nebo nastavit vstupní průtoky kapaliny a komunikační vstup. Průtoky lze konfigurovat například jako průtoky vzorků, průtoky pro kontrolu kvality nebo jako čisticí průtoky pro aplikace s ropou. Držák analytického zařízení je přizpůsoben pro rychlou a snadnou výměnu, čímž minimalizuje prostoje. Díky integrovanému topnému tělesu lze zařízení používat při okolních teplotách až –10 °C (14 °F).