Společnost Pepperl+Fuchs a její finská dceřiná společnost Aava Mobile Oy představují kromě neustále se rozšiřujícího portfolia podnikové mobility také řadu odolných tabletů vyhovujících normě MIL-STD-810H pro použití v průmyslu. Tenká zařízení řady Tab-IND s operačním systémem Windows jsou k dispozici s 8palcovým nebo 10palcovým displejem a nabízejí četné možnosti přizpůsobení, stejně jako rozsáhlý sortiment příslušenství.
Průmyslové tablety lze v souladu s principem sestavení na zakázku přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníků a aplikací, a to od velikosti až po funkce. Zařízení Tab-IND jsou vybavena kamerou s rozlišením 13 MP a jasným displejem (700 nebo 800 cd/m²), který lze také ovládat perem nebo v rukavicích. Díky teplotnímu rozsahu –20 až +50 °C jsou tablety vhodné jak pro průmyslové použití, tak pro venkovní aplikace v náročných prostředích.
Všechna zařízení řady Tab-IND nativně podporují nejnovější standardy mobilní komunikace, jako jsou Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G a LTE, a přesvědčují ve všech hlediscích bezpečnosti: kromě snímače otisků prstů pro rychlé ověření je do přední obrazovky integrována také čtečka NFC (Near Field Communication) pro bezkontaktní přenos dat. V kombinaci s velkým displejem lze modul NFC použít k zabezpečenému přístupu a kontrole identity pro chráněné oblasti a součásti systému.
Nabídku funkcí doplňují funkce PoC (Push-to-Talk over Cellular) a individuálně programovatelné tlačítko.
Další příslušenství, jako je kompatibilní rám skeneru, rozšiřuje funkce tabletu pro snímání čárových kódů, sledování dopravy a vychystávání zboží ve skladech. Díky těmto funkcím je tablet Tab-IND dokonale vybaven pro celosvětové použití ve vnitropodnikové a dopravní logistice. Technologie Smart Back na zadní straně zařízení umožňuje uživatelům přidávat k tabletu další doplňky, jako jsou externí baterie pro prodloužení doby provozu nebo speciální držáky. Na základě technologie Smart Back lze také implementovat zákaznická rozšíření do nabídky funkcí. Jedná se například o přidání komunikačního rozhraní, jako je průmyslový Ethernet nebo IO-Link.
Kromě toho je k dispozici dokovací stanice IO pro použití s externími zařízeními a displeji, která uživatelům umožňuje pracovat v mobilním nebo stolním režimu.
Společnost Pepperl+Fuchs věnuje zvláštní pozornost speciálním výzvám průmyslových společností. Kromě výběru různých velikostí displeje, funkcí a příslušenství garantuje dlouhodobou dostupnost zařízení (nejméně 5 let) a pravidelné aktualizace softwaru.
Komplexní služby v příslušném národním jazyce jsou naší nejvyšší prioritou. Zejména pro společnosti, které používají tablety v průmyslových prostředích a také v prostředích s nebezpečím výbuchu, je výhodné získat všechna zařízení z jednoho zdroje.
Vývoj, konstrukci a řízení výroby zajišťuje v Evropě společnost Aava Mobile, která je dceřinou společností společnosti Pepperl+Fuchs a sídlí ve městě Oulu v severním Finsku. Společnost Aava Mobile má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou průmyslových tabletů, které jsou prodávány převážně jako produkty OEM známých dodavatelů. Nová řada doplňuje stávající portfolio mobilních zařízení odolných řad Tab-Ex a Smart-Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Společnost Pepperl+Fuchs tak může dále kombinovat své odborné znalosti a nabízet zákazníkům komplexní systémová řešení a služby z jediného zdroje.
Vyzkoušejte si zařízení přímo na místě a navštivte společnost Pepperl+Fuchs na veletrhu Hannover Messe 2024 v hale 9, stánek D76 a v aréně 5G Wireless Arena v hale 14, stánek H06/47. Těšíme se na vaši návštěvu.