Měřicí body jsou široce distribuované ve venkovních prostorech, kabeláž je složitá nebo neproveditelná, nadřazený řídicí systém již pracuje na plný výkon nebo není v místě žádný k dispozici: Uvedené problémy a překážky vyvstanou, jakmile je senzorová technologie používána mimo jasně definované prostředí průmyslové výroby nebo je nutné se dodatečně dotazovat na další naměřená data ve stávajících systémech. Společnost Pepperl+Fuchs prostřednictvím své platformy WILSEN, která se specializuje na senzory pro sledování a optimalizaci (M+O), poskytuje řešení a zpřístupňuje výhody sofistikovaných technologií průmyslových senzorů i pro nejodlehlejší místa a nejnepříznivější podmínky, například v oblastech, jako jsou:
Ústředním prvkem platformy je autonomní a bezdrátová centrální jednotka WILSEN. Tento základní modul s krytím IP66/67 je vybaven vysoce výkonnou lithiovou baterií a využívá celosvětově standardizovanou technologii LoRaWAN® k bezpečnému a energeticky úspornému přenosu naměřených dat přes velké vzdálenosti na internet v nastavitelných intervalech přenosu. Centrální jednotka rovněž poskytuje údaje GPS, hodnoty teploty a informace o stavu nabití baterie přes síť LoRaWAN®. V kombinaci s různými hlavními senzory lze pokrýt rozsáhlou řadu aplikací. Tři dostupné varianty umožňují zvolit správné řešení se senzory M+O pro danou aplikaci.
Díky integrovanému ultrazvukovému snímači umožňuje řešení WILSEN.sonic detekovat úrovně naplnění nebo vzdálenosti s dosahem 2,5 m, 4 m nebo 7 m. Využívá všech výhod ultrazvukového principu, takže kvalitu výsledků měření neovlivňují nejen vlastnosti materiálu, povrchové struktury a barvy, ale také sníh, mlha ani prach. Kuželovité šíření zvukového pole navíc umožňuje sledovat větší měřicí rozsah než u bodového principu snímání. Díky parametrizaci zvukového paprsku, rozlišení až 1 mm, nastavitelným intervalům měření a volitelnému vyhodnocovacímu algoritmu lze řešení WILSEN.sonic s vysokou přesností přizpůsobit podmínkám použití.
Sledování úrovní naplnění ve sběrných nádobách, recyklačních kontejnerech nebo silech, sledování hladiny vody v rámci ochrany před povodněmi
Řešení WILSEN.valve bylo vyvinuto speciálně pro aplikace v oblastech procesních technologií a vodního hospodářství a slouží k detekci polohy ventilů. Kombinuje spolehlivost signálu s jednoduchým ovládáním a vysokou flexibilitou: k centrální jednotce lze prostřednictvím standardizovaných připojení M12 připojit různé typy a varianty energeticky optimalizovaných a odpovídajícím způsobem úsporných bateriových senzorů NAMUR a dvouvodičových stejnosměrných senzorů s nízkým příkonem, jako jsou jednoduché nebo zdvojené indukční senzory. Kromě stavu ventilu přenáší řešení WILSEN.valve také diagnostické údaje a informace o poruchových stavech, jako jsou zkrat nebo přerušení vedení. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí také hotové montážní řešení (v souladu s normou EN-ISO5211) pro přizpůsobení systému většině ventilů a armatur dostupných na trhu. To zahrnuje montážní desky, montážní základny a kompletní montážní sady.
Zpětná vazba polohy ventilů a sledování koncové polohy ručních ventilů a ručních pákových ventilů ve výrobních závodech nebo vodohospodářských systémech
WILSEN.node je univerzální řešení, které je nejvšestrannější ze senzorů M+O od společnosti Pepperl+Fuchs založených na technologii LoRa, a umožňuje detekovat výskyt rozsáhlé řady různých objektů. Za tímto účelem lze ke dvěma připojením M12 na přední straně připojit rozsáhlou řadu různých typů hlavních senzorů. Patří mezi ně energeticky optimalizované indukční a kapacitní senzory, stejně jako další senzory NAMUR nebo dvouvodičové stejnosměrné senzory s nízkým příkonem různých typů (např. plovákové spínače nebo vibrační koncové spínače). Díky tomu je řešení WILSEN.node skvělou volbou pro mnoho typů scénářů modernizace. Stejně jako řešení WILSEN.valve přenáší i řešení WILSEN.node kromě skutečných naměřených dat také diagnostické údaje nebo informace o poruchových stavech, jako je přerušení vedení nebo zkrat.
Sledování stavu uzavření poklopů šachet, transformoven, posuvných vrat nebo bran na pastviny
Všechna tři řešení WILSEN M+O jsou navržena s ohledem na zajištění maximálního pohodlí uživatelů: Po integraci do sítě LoRaWAN® se lze pohodlně dotazovat na nastavení parametrů nebo je měnit prostřednictvím vzdáleného přístupu. Společnost Pepperl+Fuchs k tomuto účelu poskytuje také speciálně naprogramovanou bezplatnou webovou službu. V rámci této služby lze pomocí několika kliknutí vytvářet datové bloky pro downlink ve formě šestnáctkových kódů a přenášet je přímo do front zpráv v platformách IoT TTN (The Things Network) a ChirpStack (verze 3 a 4) prostřednictvím síťového klíče rozhraní API. Případně lze zařízení parametrizovat přímo na místě přes připojení Bluetooth® LE pomocí aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android nebo iOS.
Jako další užitečnou součást pro optimalizaci výkonu baterií nabízí společnost Pepperl+Fuchs také bezplatnou webovou kalkulačku životnosti baterií. Tento nástroj umožňuje uživatelům vypočítat očekávanou životnost baterií senzorů WILSEN na základě řady parametrů.
Technické listy pro varianty WILSEN.valve a WILSEN.node budou brzy k dispozici zde.