Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nová univerzální oddělovací bariéra pro analogové signály: HiC2422

2024-04-02

Napájecí zdroj a proudový budič vysílače SMART

HiC2422 Intrinsic Safety Barrier

Společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje své portfolio univerzálních oddělovacích bariér o jiskrově bezpečnou bariéru HiC2422. Nový modul je vybaven dvěma volně konfigurovatelnými kanály pro analogové signály, takže jej lze použít jako napájecí zdroj vysílače SMART pro dvouvodičové vysílače i jako proudový budič pro polohovací zařízení ventilů. Tato duální funkce snižuje požadavky na skladové zásoby a zajišťuje úsporu nákladů pro koncového uživatele.


Dvě funkce, jedno zařízení

Polohovací zařízení zajišťují uvedení akčního prvku ventilu do polohy určené řídicím systémem. Často jsou vybavena analogovými senzory poskytujícími zpětnou vazbu pro polohu, která potvrzuje dosažení specifikace polohy. Tyto signály zpětné vazby pro polohu jsou obvykle poskytovány jako signály 4 až 20 mA a jsou hlášeny zpět do řídicího systému. Dříve byl pro vstupní a výstupní signál vyžadován samostatný modul oddělovače. S novým modulem HiC2422 lze tyto dvě funkcepoužívat v jednom zařízení.

Na straně řízení lze modul provozovat v režimu proudového spotřebiče nebo proudového zdroje, který lze snadno zvolit pomocí přepínačů DIP na boku modulu. Tím se výrazně rozšiřuje rozsah řídicích systémů, s nimiž lze zařízení používat. HiC2422 je jediným konfigurovatelnýmdvoukanálovým modulem pro signály AI a AO na trhu, takže jej lze v případě změn v závodu použít pro různé aplikace, což zákazníkům přináší úsporu nákladů a zabezpečení investice.


Tenký, inteligentní a globálně certifikovaný modul

Tenký modul o tloušťce 12,5 mm s dvěma kanály je mimořádně kompaktní s prostorovou hustotou 6 mm na kanál, a šetří tak cenné místo v rozváděči. Díky globálním certifikacím (ATEX, IECEx, UL) lze modul HiC2422 používat po celém světě při okolních teplotách od –40 °C do +70 °C. Je certifikován až do úrovně SIL 2 (SC 3) podle normy IEC/EN 61508, takže je vhodný pro bezpečnostní aplikace vyžadující úroveň bezpečnosti SIL 2, a při redundantním použití dokonce úroveň bezpečnosti SIL 3.

Jako součást naší platformy H-System je modul HiC2422 určen k montáži na sestavu zakončovacích desek s mnoha možnostmi připojení k různým řídicím systémům. Ekvivalentní zařízení jsou k dispozici také v portfoliu K-System, což je řešení pro montáž na lištu DIN. Jedná se o oddělovací bariéru KCD2-SCS-Ex2 pro jiskrově bezpečné signály a oddělovací bariéru KCD2-SCS-2 pro signály směřující z prostředí bez nebezpečí výbuchu nebo do něj.



Modul HiC2422 je určen k montáži na sestavu zakončovacích desek s mnoha možnostmi připojení k různým řídicím systémům.

Hlavní přednosti oddělovací bariéry HiC2422

  • Univerzální dvoukanálové analogové zařízení v prostorově úsporném pouzdře 12,5 mm
  • Jedno zařízení pro analogové vstupní a výstupní signály; možnost smíšeného režimu AI/AO
  • Mezinárodní schválení pro jiskrovou bezpečnost (ATEX, IECEx, UL)
  • Pro bezpečnostní aplikace až do úrovně SIL 2 (SC 3)
  • Rozsah provozních teplot: –40 °C až +70 °C

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Napájecí zdroje vysílačů

Technický list pro modul HiC2422 bude brzy k dispozici zde.