Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivé dálkové monitorování mříží vpustí

Autonomní senzor IoT přenáší naměřená data pro efektivní plánování zdrojů

Použití

V otevřených odtokových kanálech jsou na kritických místech instalovány mříže nebo rošty, aby zadržely listí a další nečistoty. Jejich účelem je například zabránit vniknutí nečistot z dešťové kanalizace do podzemního kanalizačního systému. Podobné požadavky platí i pro retenční nádrže nebo vodní elektrárny, kde je nutné udržet listí a větve mimo bariéry nebo turbíny. Nahromaděné nečistoty pak musí být z mříží odstraněny dříve, než ucpou přítok a způsobí záplavy. Místa s mřížemi jsou často rozprostřena v rozsáhlé oblasti a musí být ručně kontrolována personálem jednou týdně nebo po každém výskytu silných srážek.


Cíl

Je nutné spolehlivě zabránit jakémukoli ucpání kanálů, které má za následek zpětný tok vody. Kritické body by měly být automaticky monitorovány. Nezbytné čištění by mělo proběhnout včas, ale pouze tehdy, když je skutečně nutné. Použitá technologie musí odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, nesmí vyžadovat napájení a připojení k síti přes kabel a měla by fungovat nejméně tři roky bez nutnosti výměny baterie.


Řešení


Podnik technických služeb německého města Gießen používá bateriový bezdrátový ultrazvukový senzor IoT WILSEN.sonic s rozhraním LoRaWAN k monitorování různých mříží a roštů na systémech dešťové kanalizace. Senzor je vyrovnán s mříží na vzdálenost 1 až 2 metry. V normálním stavu senzor měří přes tyče mříže. Pokud v mříži uvíznou listí, ulámané větve a jiné nečistoty, senzor WILSEN.sonic tuto skutečnost zjistí podle změny naměřené hodnoty vzdálenosti. Na základě těchto informací mohou Technické služby města Gießen cíleně provést čištění postižených mříží. K tomuto účelu je používáno rozhraní řídicího panelu, které přehledně zobrazuje stav mříží. Kromě toho lze nastavit upozornění prostřednictvím smartphonu. Zvýšená efektivita využívání personálu a materiálů umožňuje dosáhnout značných úspor.

Technické vlastnosti

  • Robustní ultrazvuková detekce s vysokým rozlišením (mm)
  • Vysoký vyzařovaný výkon vysílače (+8 dBm)
  • Dosah snímání: až 7000 mm
  • Vyměnitelná vysoce výkonná baterie (3,6 V, 13 000 mAh)
  • Rozhraní LoRaWAN
  • Kompaktní provedení (182 × 81 × 71 mm)
  • Rozsah teplot: –25 °C až +70 °C
  • Bezpečná montáž
  • Stupeň ochrany: IP67

Výhody

Odolná ultrazvuková technologie umožňuje senzoru WILSEN.sonic spolehlivě detekovat hodnotu vzdálenosti za nepříznivých podmínek a bez ohledu na materiál nečistot. Naměřená data jsou přenášena pomocí sítě LoRaWAN s vysokým vyzařovaným výkonem vysílače. Vysoce výkonná baterie nabízí bezúdržbovou provozní dobu až deset let. Baterii lze v případě potřeby snadno vyměnit.

Odolné kompaktní pouzdro senzoru je zkonstruováno pro venkovní použití v dešti, mrazu, sněhu, mlze a chladu. Integrace a montáž jsou snadné a rychle proveditelné. V případě potřeby lze upravit šířku zvukového laloku, takže je senzor možné instalovat do stísněných prostorů. Senzor lze snadno parametrizovat a registrovat v bezdrátové síti LoRaWAN pomocí aplikace WILSEN (pro systémy Android a iOS) a přes rozhraní Bluetooth. Kanál downlink umožňuje efektivní parametrizaci prostřednictvím vzdáleného přístupu.


Stručný přehled

  • Autonomní senzor pro použití na vzdálených místech bez napájení nebo kabelového datového připojení
  • Spolehlivé monitorování nečistot na mřížích a roštech vpustí
  • Automatický přenos aktuální naměřené hodnoty a překročených mezních hodnot prostřednictvím sítě LoRaWAN
  • Detekce necitlivá na mlhu, stříkající vodu, nečistoty a další vnější vlivy
  • Kompaktní a odolné provedení pro dlouhodobé venkovní použití

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.