Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přizpůsobené řešení pro modernizaci soustav nádrží

Provozní rozvodná skříň s ochranou proti výbuchu pro připojení všech provozních signálů přes Ethernet-APL

Použití

Udržitelné využívání zdrojů a komplexní ochrana životního prostředí patří mezi nejnaléhavější globální výzvy současnosti. Ústřední roli při řešení tohoto úkolu hrají společnosti, které se specializují na efektivní nakládání s odpady a recyklaci zdrojů. K zajištění plynulého a bezpečného provozu jejich zařízení, je nutné nejen neustále optimalizovat procesy, ale také dodržovat předpisy pro ochranu proti výbuchu.

Před tímto úkolem stála i společnost, která se obrátila na společnost Pepperl+Fuchs jako na dodavatele řešení pro úpravu řídicí technologie soustavy nádrží pro nakládání s odpady a jejich zpracování. Cílem projektu bylo převést stávající instalaci PROFIBUS PA na digitální komunikaci s pomocí odborníků na ochranu elektrických zařízení proti výbuchu. Důvodem byly některé přístroje, které nebyly klasifikovány pro zónu 2 podle směrnic ATEX/IECEx, a hliníkové provozní rozvodné skříně bez ochrany proti zkratu. Kromě toho docházelo stále častěji k pronikání vlhkosti a odpovídající korozi kontaktů, v důsledku čehož byly celé segmenty provozní sběrnice ohroženy poruchou a v soustavě nádrží opakovaně docházelo k časově náročným a nákladným odstávkám.


Cíl

Přechod řídicí technologie na digitální komunikaci měl být doprovázen zvýšenou ochranou proti poruchám, rozšířenou správou prostředků a nejmodernějšími diagnostickými možnostmi, které umožní vysoce spolehlivé monitorování systému a zabrání budoucím poruchám. Cílem bylo bezpečně a hospodárně připojit k řídicí technologii různé typy signálů, například ze statických tlakoměrů pro měření hladiny, vibračních vidlic pro varování před přetečením a nečinností, teplotních senzorů, bezdotykových senzorů a různých zařízení pro měření toku a analýzu. Vzhledem k tomu, že soustava nádrží je klasifikována jako zóna 2 podle směrnic ATEX/IECEx, bylo nutné dodat celé řešení plně certifikované a připravené k použití.


Řešení

Provozní rozvodné skříně vyrobené na míru a opatřené jednotkou MIO (Multi-Input/Ouput) umožňují efektivně získat až 24 diskrétních vstupů a výstupů pro páteřní síť Ethernet
Provozní rozvodné skříně vyrobené na míru a opatřené jednotkou MIO (Multi-Input/Ouput) umožňují efektivně získat až 24 diskrétních vstupů a výstupů pro páteřní síť Ethernet

Po komplexním praktickém předvedení v areálu zákazníka obchodním týmem společnosti Pepperl+Fuchs se zákazník rozhodl pro digitální komunikaci založenou na provozním přepínači Ethernet-APL od společnosti Pepperl+Fuchs určeném pro montáž na lištu. Přesvědčily ho zejména jednoduchá konstrukce, snadné nastavení, rozsáhlé diagnostické funkce a možnost efektivně a s minimální náchylností k chybám připojit k řídicímu systému signály PROFIBUS PA, které jsou v soustavě nádrží již používány. Odborné znalosti společnosti Pepperl+Fuchs vyžadované k řešení se zde ukázaly jako rozhodující: odborníci na ochranu elektrických zařízení proti výbuchu ve vlastních střediscích pro technická řešení (SEC) společnosti vyvinuli na míru předem zapojená řešení skříní z nerezové oceli certifikovaná podle směrnic ATEX/IECEx pro zónu 2 a založená na principu „všechny položky z jednoho místa“. Patří k nim buď vícenásobný vstup teploty TM-I (Temperature Multi-Input) pro teplotní nebo analogové senzory, či vícenásobné vstupy/výstupy MIO (Multi-Input/Output) pro až 24 diskrétních vstupů a výstupů v provozní rozvodné skříni k efektivnímu získávání provozních signálů pro páteřní síť Ethernet.

K zajištění spolehlivého utěsnění proti vlhkosti byly v souladu se specifikacemi zákazníka instalovány vysoce kvalitní kabelové průchodky a odvětrávací průchodky. Vývoj, výroba a dodávka tohoto řešení probíhaly po celou dobu v úzké spolupráci se zákazníkem, aby bylo zajištěno, že přesně splní jeho požadavky a poskytne komplexní celkový balíček.

Technické vlastnosti

  • Všechny komponenty jsou certifikovány pro použití v prostředí klasifikovaném jako zóna 2 podle směrnice ATEX/IECEx
  • Plně certifikovaná řešení provozních rozvodných skříní z nerezové oceli 316 L
  • Provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu pro snadné připojení všech provozních signálů k řídicímu systému
  • Jednoduchá správa prostředků a konzistentní diagnostika prostřednictvím páteřní sítě Ethernet
  • Až 24 vstupů a výstupů na jednu provozní rozvodnou skříň

Výhody

Společnost Pepperl+Fuchs tímto projektem zdůraznila svou pozici partnera, který nabízí nejen komponenty a technologie, ale také sofistikovaná a na míru přizpůsobená kompletní řešení. Zákazníci dostávají plně certifikovaná řešení typu plug-and-go, chráněná proti výbuchu, která lze okamžitě instalovat. Implementace zde vyvinutého kompletního řešení přinesla zákazníkovi výraznou úsporu nákladů, rychlé uvedení do provozu a snížení složitosti a rizik. Odolná řešení z nerezové oceli s integrovanými chrániči Segment Protector (MIO nebo TM-I) a napájecími zdroji nahrazují dříve používané hliníkové provozní rozvodné skříně, které byly náchylné k poruchám a korozi. Všechny systémové signály jsou integrovány do plně digitalizované řídicí architektury prostřednictvím provozního přepínače Ethernet-APL pro montáž na lištu. Tento přístup vytváří vyčerpávající možnosti pro jednoduchou správu prostředků a komplexní diagnostiku. Zákazník se tak může soustředit na hlavní procesy svého systému, aniž by se musel neustále zabývat ochranou elektrických zařízení proti výbuchu a přenosem signálů.


Stručný přehled

  • Kompletní řešení pro komplexní modernizaci a digitalizaci řídicích technologií soustav nádrží
  • Zvýšená dostupnost a snížené náklady na údržbu díky úspěšnému vyřízení
  • Nákladově efektivní integrace stávajícího diskrétního a analogového přístrojového vybavení
  • Rychlé uvedení do provozu díky předem sestaveným komponentám a jednoduchému rozpoznání přístrojů
  • Úzká podpora v průběhu celého procesu, od inženýrské a projektové podpory až po fázi návrhu a přejímku produktu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.