Neustálý pokrok digitalizace ve zpracovatelském průmyslu znamená, že operátoři zařízení stále častěji vyžadují použití standardní bezdrátové místní sítě (2,4 GHz nebo 5 GHz v pásmu ISM) jako další bezdrátový komunikační kanál vedle WirelessHART vzhledem k tomu, že používání mobilních koncových zařízení má významný potenciál při inspekčních, servisních a inventárních úkolech ve výrobních závodech. Počáteční výzvou však je bezpečná a nákladově efektivní integrace konvenčních průmyslových přístupových bodů Wi-Fi® bez schválení Ex v prostředích s nebezpečím výbuchu. S ohledem na tento účel nyní společnost Pepperl+Fuchs nabízí řešení bezdrátového přístupového bodu, které je plně certifikováno v souladu s normami ATEX/IECEx a tvoří základ pro komplexní komunikaci Wi-Fi v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Z tohoto důvodu se používá kombinace lehkých a flexibilních, zároveň však odpovídajícím způsobem odolných skříněk GRP z řady GR společnosti Pepperl+Fuchs: zatímco pevně utěsněná hlavní skříňka, která je navržena s ochranou proti omezenému dýchání (Ex nR vyhovuje normě IEC 60079-15), obsahuje reálný přístupový bod Wi-Fi (standardně Cisco MR 46 nebo Aruba AP-535), skříňka Ex ec pod ní pojme kabely a propojovací panel s certifikací Ex e, který je vyžadován pro ethernetové připojení. Tím se pragmaticky rozdělí řešení bezdrátového přístupového bodu Zóny 2 na dvě funkční jednotky, čímž se minimalizuje náročnost nutné údržby: Ochrana proti vznícení Ex nR hlavní skříňky přístupového bodu zůstává nedotčena kabeláží v dolní skříňce a není nutné ji pokaždé znovu testovat. V závislosti na požadavcích mohou být konfigurace specifické pro zákazníka s jinými průmyslovými přístupovými body Wi-Fi implementovány jako alternativa ke standardním řešením s přístupovými body Cisco MR 46 nebo ARUBA AP-535, které bývají rychle k dispozici.
Pokud má být síť Wi-Fi instalována také v prostředí s nebezpečím výbuchu označeném jako ATEX/IECEx zóna 1/21, společnost Pepperl+Fuchs vyrábí také individuální řešení přístupových bodů s ochranou pomocí ohnivzdorné skříňky (Ex d v souladu s normou IEC 60079-1). V závislosti na specifikaci lze skříňku z odolného litého hliníku vybavit různým počtem antén Wi-Fi s certifikací Ex pro dosažení optimálního pokrytí sítě a detekčního dosahu v rámci výrobního závodu. Kromě přístupových bodů Wi-Fi lze do těchto skříňových řešení pro Zónu 1/21 instalovat i další vysokofrekvenční zařízení, jako jsou čtecí/zapisovací zařízení RFID, přijímače UWB a brány LoRaWAN.
Jakmile je síť zavedena ve výrobním závodě pomocí přístupových bodů Wi-Fi chráněných proti výbuchu, mohou mobilní pracovníci v prostředí s nebezpečím výbuchu používat jiskrově bezpečná mobilní koncová zařízení (Ex i v souladu s normou IEC 60079-11) značky ecom od společnosti Pepperl+Fuchs. Patří mezi ně odolný tenký klient pro průmyslový tablet s firmwarem RM Shell od společnosti Pepperl+Fuchs pro přístup k procesním datům bez ohledu na umístění a průmyslový smartphone Android® Smart-Ex®, s jejichž pomocí mohou servisní technici zůstat v kontaktu s řídicí místností pohodlně prostřednictvím funkce Voice over IP. Díky této kombinaci přístupových bodů Wi-Fi a jiskrově bezpečných mobilních koncových zařízení nyní společnost Pepperl+Fuchs pokrývá všechny komunikační aplikace Wi-Fi ve velkých výrobních závodech s prostředími, kde hrozí nebezpečí výbuchu.