Mnohé automatizované aplikace vyžadují přesné a rychlé měření vzdálenosti, které je funkční i při velkých vzdálenostech. Typickým příkladem jsou poloautonomní regálové kyvadlové vozíky, které se pohybují v několika úrovních ve velkých skladech. Úkoly sahají od kontroly obsazenosti regálů a správné polohy nákladu až po měření vzdálenosti a zamezení kolizím. Skladové kyvadlové vozíky nabízejí málo prostoru pro integraci senzorů. Není neobvyklé, že v jednom systému jsou vyžadovány různé typy fotoelektrických senzorů.
Senzor pro měření vzdálenosti by měl měřit rychle a přesně. Jeho rozměry musí být co nejmenší, aby jej bylo možné instalovat ve stísněných prostorech. Měl by poskytovat spolehlivé údaje jak na krátkou vzdálenost, tak na větší vzdálenosti. Pokud jsou v jednom systému používány senzory s různými metodami optického měření, měla by být kombinace zařízení co nejjednodušší. Požadována je také možnost integrace do prostředí podporujících koncept Průmysl 4.0.
Fotoelektronický senzor R200 s technologií Pulse Ranging Technology (PRT) používá metodu měření doby letu laserového paprsku a dosahuje velmi vysoké frekvence měření přes 250 000 pulzů za sekundu. Měření provádí s přesností opakování až ≤ 3 mm, a to na krátkou vzdálenost od pouhých 30 mm. Při použití verze s reflektorem poskytuje senzor dosah až 60 m a při měření přímo na přirozených objektech až 10 m. Při rozměrech 15 × 41,7 × 50,6 mm je zařízení sotva větší než krabička od zápalek, takže se vejde i do stísněných prostorů.
Senzor je vybaven standardizovaným rozhraním IO-Link verze 1.1.3, včetně profilu Smart Sensor Profile. Díky tomu lze senzor R200 s technologií PRT snadno integrovat do prostředí podporujících koncept Průmysl 4.0. Instalaci usnadňuje otočný konektor. Zařízení vychází z konstrukčního principu řad R10x a R20x, které obsahují četné fotoelektronické senzory s různými metodami měření. Senzory jsou umístěny ve standardních pouzdrech a mají jednotnou koncepci ovládání a zobrazování, včetně indikátorů LED, optimalizovaného provedení potenciometrů a tlačítek. To výrazně zjednodušuje integraci a ovládání různých režimů senzorů v jednom systému.