Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Bezpečnost balicích procesů

Bezpečnost balicích médií v automatizovaných balicích procesech pomocí Data Matrix ECC 200

Kód Data Matrix ECC 200
Kód Data Matrix ECC 200

Po téměř třicet let se ve farmaceutickém balicím průmyslu zaručuje identita a správné spárování balicího média s farmaceutickým kódem. Zrodil se tak systém, který jako první na světe garantoval důkladnou identifikaci produktů napříč širokým spektrem v rychlých procesech zpracování prostřednictvím čárového kódu – a to pro jeden celý segment průmyslu.

Nicméně farmaceutický kód je zároveň rozhodně produktem své doby. Současné technologie umožnily několik zásadních vylepšení.


Data Matrix ECC 200 – data bez hranic

Farmaceutický kód v porovnání s kódem Data Matrix
Farmaceutický kód v porovnání s kódem Data Matrix

Data Matrix je schopna kódovat data v libovolné formě a v téměř libovolném množství. Lze zakódovat plnou stránku DIN A4. Ve výrobních procesech toto není nutné, zde hraje roli nedostatek místa.

Zde vidíte velice hezky prezentovaný rozdíl – použitá plocha pro kód za stejných tiskových nároků:

  • Datový obsah farmaceutického kódu: 5 desetinných míst
  • Kód Data Matrix: 10 desetinných míst

Všechny výhody už na první pohled!

  • Množství dat
    Ať už znaky numerické, alfanumerické nebo celou tabulku ASCII – kódovat lze naprosto vše, až do řádu tisíců znaků a více.
  • Bezpečnost dat
    Přečtení nesprávných dat je téměř nemožné. Vysoce vyvinutá matematická detekce chyb zabraňuje chybám čtení
  • Čitelnost
    Data Matrix ECC 200 obsahuje proces korekce chyb, který je schopen rekonstruovat až 30 % poškozených dat. To představuje dostatečnou kompenzaci nekvalitního tisku, zašpinění nebo jiných negativních vlivů.
  • Prostorová náročnost
    Data Matrix ECC 200 může mít různé velikosti. Pokud je k dispozici vysoce kvalitní tiskový proces, lze dosáhnout velikostí modulů 0,2 mm. Kód s deseti numerickými datovými body pak má prostorovou náročnost, včetně koncové zóny, méně než 9 čtverečních milimetrů (3 mm x 3 mm).
  • Bezpečnost do budoucna
    Data Matrix ECC 200 je standardem v souladu s normou ISO 16022. Byla přijata mnoha významnými průmyslovými organizacemi jako příslušný průmyslový standard. Existují jasné indikace, že bude do budoucna procházet významnými vývojovými kroky, zejména z hlediska technologie. Tím se zajistí, že uživatelé budou moci využívat výhody dostupnosti nejnovějšího vybavení za rozumnou cenu.

Snímání kódu v praxi: Čtení kódu Data Matrix na zakladačích

Čtení kódu Data Matrix na zakladačích
Čtení kódu Data Matrix na zakladačích

Toto byla vždy jedna z největších výzev v oblasti farmaceutických balicích aplikací: Zakladač.

Obrázek představuje řešení. Čtení Data Matrix pod sloupkem pomocí úhlového optického systému a na zadní straně během přesunu. Kód má 16 modulů a datový obsah 16 alfanumerických znaků. Byl vybrán modul o velikosti 0,4 mm. Tím se garantují dokonalé čtecí výsledky, i v případě nízké kvality papíru nebo neoptimální tiskové metody.


Miniaturní čtečka Data Matrix

Pohled na čtečku Data Matrix
Pohled na čtečku Data Matrix

Optické a snímačové systémy, světelné a elektronické součástky – vše v jediném pouzdře o rozměrech 25 x 25 x 80 mm. Nejmenší laser svého typu na světe. Tři sta balicích lístků ve formátu DIN A5 za minutu, výsledná rychlost je 2 metry za sekundu při čtení zadní strany. A to je výkon, kterého se dosahuje bez chyb čtení. Podmínky instalace a řízení jsou podobně dobré, jak už dlouho vědí odborníci na farmaceutické kódy a jejich čtení. Dostupné jsou rovněž čtecí systémy pro kartonové balicí a štítkovací aplikace. Celý systém se řídí a provozuje centrálně z jednoho inteligentního průmyslového terminálu.


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.