Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Kódy ECC 200

Porovnávací tabulka velikostí kódů Data Matrix ECC 200

Data Matrix kóduje informace ve formě bitové sekvence. Vlastní velikost kódu závisí na mnoha nezávislých faktorech. Mezi ně patří:

  • Množství dat
  • Typ dat (numerická, alfanumerická, speciální znaky atd.)
  • Technika tisku a zvolená velikost modulu

Velikost modulu, tj. rozměry jednotlivých datových buněk, lze vybrat takřka libovolně. Struktura kódu není spojena s žádnými pevnými rozměry. To, jak malý modul lze vytisknout, závisí pouze na metodě tisku. To, zda je výsledek čitelným kódem, je určeno tím, zda se tisk drží specifikací pro kvalitu tisku, které jsou popsány v ISO normě DIS 16022. V následující tabulce jsou jako reference pro porovnání velikostí určeny termální tiskárny. V aplikacích datových matic se nicméně často používají metody přímého značení. Kategorie c) začíná velikostí modulu cca. 0,2 mm. Toto je typická hodnota pro přímé popisování prostřednictvím bezkontaktních inkoustových nebo laserových zařízení. Pro druhá zmíněná zařízení lze dosáhnout i mnohem menších velikostí kódů. V jednotlivých případech je však nutné provést kontrolu, která určí, zda lze i nadále splnit minimální požadavky na kontrast kódu.


Velikost symboluDataRozlišení tiskárnyVelikost moduluVelikost kódu
num./
alfanum.
300 dpi600 dpidélka hrany
10x10

Data Matrix Code
40243a) 5 teček
b) 4 tečky
c)
10 teček
8 teček
5 teček
0.42
0.33
0.21
4,2 mm x 4,2 mm
3,3 mm x 3,3 mm
2,1 mm x 2,1 mm
12x12

Data Matrix Code
40339a)
b)
c)
5 mm x 5 mm
4 mm x 4 mm
2,5 mm x 2,5 mm
14x14

Data Matrix Code
40467a)
b)
c)
5,9 mm x 5,9 mm
4,6 mm x 4,6 mm
3 mm x 3 mm
16x16

Data Matrix Code
24/16a)
b)
c)
6,7 mm x 6,7 mm
5,3 mm x 5,3 mm
3,4 mm x 3,4 mm
18x18

Data Matrix Code
36/25a)
b)
c)
7,6 mm x 7,6 mm
6 mm x 6 mm
3,8 mm x 3,8 mm
20x20

Data Matrix Code
44/31a) 5 teček
b) 4 tečky
c)
10 teček
8 teček
5 teček
0.42
0.33
0.21
8,4 mm x 8,4 mm
6,6 mm x 6,6 mm
4,2 mm x 4,2 mm
22x22

Data Matrix Code
60/43a)
b)
c)
9,2 mm x 9,2 mm
7,3 mm x 7,3 mm
4,6 mm x 4,6 mm
24x24

Data Matrix Code
72/52a)
b)
c)
10,1 mm x 10,1 mm
7,9 mm x 7,9 mm
5 mm x 5 mm
26x26

Data Matrix Code
88/64a)
b)
c)
10,9 mm x 10,9 mm
8,6 mm x 8,6 mm
5,5 mm x 5,5 mm
32x32

Data Matrix Code
124/91a)
b)
c)
13,4 mm x 13,4 mm
10,6 mm x 10,6 mm
6,7 mm x 6,7 mm
36x36

Data Matrix Code
127/127a)
b)
c)
15,1 mm x 15,1 mm
11,9 mm x 11,9 mm
7,6 mm x 7,6 mm
40x40

Data Matrix Code
228/169a)
b)
c)
16,8 mm x 16,8 mm
13,2 mm x 13,2 mm
8,4 mm x 8,4 mm
44x44

Data Matrix Code
288/214a)
b)
c)
18,5 mm x 18,5 mm
14,5 mm x 14,5 mm
9,2 mm x 9,2 mm
48x48

Data Matrix Code
348/259a)
b)
c)
20,2 mm x 20,2 mm
15,8 mm x 15,8 mm
10,1 mm x 10,1 mm

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat