Použití olejových odlučovačů a olejo-vodních odlučovačů pro ochranu podzemních vod před oleji, benzinem a naftou je naprosto zásadní. Voda, zejména podzemní vody užívané jako pitná voda a pro jiné lidské potřeby, je velice cennou surovinou, kterou je třeba před znečištěním chránit. Opravny automobilů, letecké ranveje a průmyslové aplikace mohou představovat zdroje úniků emulze vody a oleje, která může potenciálně způsobit kontaminaci spodních vod.
Olejové odlučovače a olejo-vodní odlučovače předcházejí únikům těchto nebezpečných látek do životního prostředí, čímž znemožňují kontaminaci spodních vod.
Olejové odlučovače a olejo-vodní odlučovače musí splňovat požadavky evropské normy EN 858-1:2002. Nicméně pouhá instalace olejového odlučovače nemusí okolní spodní vody ochránit zcela. Pro zajištění spolehlivé funkčnosti systému olejo-vodního odlučovače je nutné tento systém pravidelně kontrolovat, monitorovat a ověřovat. Bez takových údržbových a běžných kontrol může dojít k poškození životního prostředí a k příslušným právním důsledkům.
Přesné sledování olejových a olejo-vodních odlučovače zajišťuje elektronický alarmový systém, který obsahuje i mechanismus včasného varování, jenž rozpozná kritické provozní podmínky v odlučovače s dostatečnou časovou rezervou, která umožňuje zabránit únikům škodlivých látek do okolního prostředí.
V oblastech, kde se nepohybuje personál a kde je k dispozici napájení, můžete pomocí alarmového spouštěcího systému řízeného po mobilní síti GSM získat nepřetržitou kontrolu nad zařízením.
Požadavky na elektronické alarmové systémy pro olejové odlučovače jsou dány v evropské normě EN 858-1:2002. Ta obsahuje konkrétní požadavky, které zahrnují i „instalaci, která spustí alarm v případech detekce velkého množství lehkých kapalin nebo příliš nízké/vysoké hladině odpadních vod“.