Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nedostupné pro prodej

Tento produkt byl nahrazen.K nahrazenému produktu. BT65A
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Activator BT65

BT65
  • Three fixed actuating lugs, offset by 90°
  • Suitable for right and left rotating drives

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   BT65

Popis produktu
Activator for F31 series
General specifications
Ring diametermax. 65 mm
Spring ring heightmax. 6 mm
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Shaft diameter< 58 mm
Shaft height20 mm and 30 mm
Mounting hole pattern30 x 80 mm
Material
HousingPA
Spacer diskPA (1 unit, 10 mm strong)
Stopper capPBT (1 unit black)
Identification stopperPP (2 units yellow, 2 units black)
Mounting screwfor activator: 1.4305 / AISI 303 (1 piece M6 x 25)
for sensors - F31: 1.4305 / AISI 303 (4 pieces M5 x 16) (2 pieces M5 x 12)
Activation targetStainless steel 1.4305 / AISI 303 (integrated)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65

Design / Simulation: BT65

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP71 KB