Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Ultrasonic sensor UC2500-F65-FE2R2-V15

UC2500-F65-FE2R2-V15
  • Level indication
  • Frequency output
  • Programmable by means of Interface (see accessories) and SONPROG
  • Synchronization options
  • Temperature compensation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   UC2500-F65-FE2R2-V15

General specifications
Sensing range250 ... 2500 mm
Adjustment range250 ... 2500 mm
Dead band0 ... 250 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 120 kHz
Nominal ratings
Time delay before availability250 ms
Limit data
Permissible cable lengthmax. 300 m
Indicators/operating means
LED greenPower on
LED yellowsolid: switching state switch output
flashing: misadjustment
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V DC
Operating voltage12 ... 30 V (including ripple)
In supply voltage interval 12 ... 20 V sensitivity reduced to 20% ... 0%
Ripple≤ 10 %
No-load supply current≤ 60 mA
Input
Input type1 Function input
Input voltage≤ Operating voltage
Levellow level : 0 ... 3 V
high level : ≥ 15 V
Output
Output type1 Frequency output
Rated operating current300 mA
Default setting250 mm ... 1500 mm
Linearity≤ 1.5 %
Output frequency12.5 ... 125 Hz ( 125 ... 1250 Hz ) , adjustable
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Shock resistance30 g , 11 ms period
Vibration resistance10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP65
Material
HousingPBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Installation positionany position
Mass500 g
Dimensions
Height30 mm
Width125 mm
Length64.4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2500-F65-FE2R2-V15

Product Documentation: UC2500-F65-FE2R2-V15

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF392 KB

Design / Simulation: UC2500-F65-FE2R2-V15

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB

Approvals: UC2500-F65-FE2R2-V15

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

Související produkty: UC2500-F65-FE2R2-V15

Accessories

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa
Systém senzorů USi-safety

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety posouvá bezpečnostní aplikace na novou úroveň – ať již se jedná o aplikace v náročných, prašných prostředích nebo ve venkovních prostorách.

Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech.