Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrasonic sensor UB1500-F42S-UK-V95

UB1500-F42S-UK-V95
  • Relay output for high power
  • Extremely small unusable area
  • TEACH-IN
  • Interference suppression (adjustable divergence of sound cone in close range)
  • Temperature compensation
  • NO/NC selectable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   UB1500-F42S-UK-V95

Popis produktu
Single head system
General specifications
Sensing range70 ... 1500 mm
Adjustment range90 ... 1500 mm
Dead band0 ... 70 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 175 kHz
Response delayapprox. 150 ms
Indicators/operating means
LED greensolid green: Power on
LED yellowsolid: switching state switch output
flashing: program function
LED rednormal operation: "fault"
program function: no object detected
Electrical specifications
Fusing≤ 3 A Slow-blow fuse in accordance with IEC 60127-2 Sheet 5 required. Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly.
Operating voltage22 ... 253 V AC/DC
No-load supply current≤ 60 mA
Time delay before availability≤ 800 ms
Output
Output type1 relay output
Rated operating current3 A
Repeat accuracy≤ 0.5 % of switching point
Switching frequency≤ 3 Hz
Range hysteresis1 % of the set operating distance
Temperature influence± 1 % of full-scale value
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection5-pin V95 connector (7/8"-16 UN 2A)
Material
HousingPBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass260 g
Dimensions
Height80 mm
Width34 mm
Length80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB1500-F42S-UK-V95

Product Documentation: UB1500-F42S-UK-V95

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF238 KB
Safety and Security Documentation
Návod k poużitíCZEPDF147 KB

Design / Simulation: UB1500-F42S-UK-V95

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP125 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ68 KB

Approvals: UB1500-F42S-UK-V95

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2938AALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5468ALLPDF40 KB

Související produkty: UB1500-F42S-UK-V95

Accessories

Mounting aid for FP and F42 sensors, Suitable for series F42 and FPfa
Female connector, 7/8" - 16 UN, 5-pin, field attachablefa
Female cordset, 7/8", 5-pin, PVC cablefa
Female cordset, field attachablefa
Female cordset, 7/8", 5-pin, PVC cablefa
Mounting brackets for sensorsfa
Systém senzorů USi-safety

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety posouvá bezpečnostní aplikace na novou úroveň – ať již se jedná o aplikace v náročných, prašných prostředích nebo ve venkovních prostorách.

Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech.