Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrasonic sensor UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930
  • Cylindrical housing
  • Analog output 4 mA ... 20 mA
  • Temperature compensation
  • Deutsch connector 3-pin

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Popis produktu
Single head system
General specifications
Sensing range50 ... 800 mm
Adjustment range70 ... 800 mm
Dead band0 ... 50 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 255 kHz
Response delayapprox. 100 ms
Indicators/operating means
LED greenPower on
LED yellowobject in evaluation range
LED rederror
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply current≤ 20 mA
Output
Output type1 analog output 4 ... 20 mA, short-circuit/overload protected
Default settingevaluation limit A1: 70 mm evaluation limit A2: 800 mm
Resolution0.4 mm at max. sensing range
Deviation of the characteristic curve± 1 % of full-scale value
Repeat accuracy± 0.5 % of full-scale value
Load impedance0 ... 300 Ω at UB > 10 V;
0 ... 500 Ω at UB > 15 V
Temperature influence± 1.5 % of full-scale value
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typefixed cable with plug
Degree of protectionIP67
Material
Housingbrass, nickel-plated
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
ConnectorDeutsch connector DT04-3P-C015
Cable
MaterialPVC
Length300 mm
Mass55 g
Dimensions
Length72.6 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Product Documentation: UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF266 KB
Safety and Security Documentation
Návod k poużitíCZEPDF147 KB

Approvals: UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5404AALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5581ALLPDF64 KB

Související produkty: UB800-18GM40A-I-0,3M-Y70110930

Accessories

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa

Universal mounting bracket for cylindrical sensors with a diameter of 5 ... 30 mmfa
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Plastic mounting adapter, 18 mmfa
Systém senzorů USi-safety

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety posouvá bezpečnostní aplikace na novou úroveň – ať již se jedná o aplikace v náročných, prašných prostředích nebo ve venkovních prostorách.

Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech.