Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Mounting flange BF 18-Y199135

BF 18-Y199135
  • Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread
  • Simple installation and exact setting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   BF 18-Y199135

Popis produktu
Mounting flange, 18 mm
Mechanical specifications
Dimensions30 mm x 30 mm x 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: BF 18-Y199135

Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech.