Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Alignment aid AA-18-Laser

AA-18-Laser
  • Easy adjustment of mounting aids for cylindrical M18 sensors

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   AA-18-Laser

Popis produktu
Laser alignment aid for cylindrical sensors with 18 mm threaded housing
General specifications
Laser nominal ratings
NoteLASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
Laser class2
Wave length650 nm
Beam divergence< 1.5 mrad
Maximum optical power output< 1 mW
Electrical specifications
Operating voltage3 V DC
battery: 2 AAA-size batteries (not included with delivery)
Ambient conditions
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
Material
HousingPA 6
brass, nickel-plated
Mass130 g
Dimensions
Length65 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273607
ECLASS 12.027273607
ECLASS 11.027273607
ECLASS 10.0.127273607
ECLASS 9.027273607
ECLASS 8.027279210
ECLASS 5.127279210
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153017

Details: AA-18-Laser

Product Documentation: AA-18-Laser

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF257 KB

Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech.