Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

I.S. cordset and label for the 6000 series purge system 6000-ACC-514485

6000-ACC-514485
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Gold-plated and machined contacts
  • I.S. wiring ID tag

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   6000-ACC-514485

Popis produktu
5 m, shielded M12 cable
General specifications
Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1right angle
Threading 1M12
Connection 2cable end
Electrical specifications
Operating voltagemax. 300 V DC
Test voltage> 1500 V eff AC
Operating currentmax. 4 A
Volume resistance< 5 mΩ
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Pollution degree3
Mechanical specifications
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP69K
Material
ContactsCuSn
Contact surfaceNi/Au
BodyTPU , yellow
CablePVC
Slotted nutZinc die-casting, nickel-plated
Core insolationPVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 5.9 mm
Bending radius10 x cable diameter
Coloryellow
Cores4 x 0.34 mm2
Length5 m
Flammability
Contact carrier94 V-2
Housing94 V-2
CableVW-1 flame rating from UL
General information
Supplementary informationKit contains:
5 m, shielded M12 cable
I.S. wire identification tags

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127299090
ECLASS 9.027299290
ECLASS 8.027299290
ECLASS 5.127242402
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6000-ACC-514485

Seznamte se s promyšleným způsobem ochrany zařízení v nebezpečném prostředí a nakonfigurujte si vlastní přetlakový systém!

Naše interaktivní aplikace vám nabízí simulaci programování vašeho přetlakového systému krok za krokem. Stáhněte si bezplatnou aplikaci pro zařízení iOS či Android právě teď…