Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Lithium ion battery ICZ-HH50-BAT

ICZ-HH50-BAT

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ICZ-HH50-BAT

Popis produktu
Replacement battery for IC-HH51 and IC-HH52
Electrical specifications
Battery typeLithium ion battery: 3.8 V; 6000 mAh
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 55032
EN 55035
Standard conformity
Electromagnetic compatibility
SafetyIEC 62133-2
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 35 °C (-4 ... 95 °F) (max. six months)
Charging temperature5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
Mechanical specifications
Material
HousingPlastic ABS
Massapprox. 110 g
Dimensions
Height19 mm
Width62.3 mm
Length79.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027050403
ECLASS 12.027050403
ECLASS 11.027050403
ECLASS 10.0.127050403
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: ICZ-HH50-BAT

Product Documentation: ICZ-HH50-BAT

Výběr jazyka:
Safety and Security DocumentationJazykTyp souboruVelikost souboru
Shipping and safety instructions batteryALLPDF169 KB
Manuals
Manual IC-HH51/52ENGPDF2299 KB

Approvals: ICZ-HH50-BAT

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4955ALLPDF102 KB

Související produkty: ICZ-HH50-BAT

Accessory of
Modular handheld, Androidfa
Modular handheld, Android, camera, barcodefa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…