Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID antenna IUA-F860-FR1

IUA-F860-FR1
  • Circular antenna polarization ensures reliable transponder detection and improves process flow
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Degree of protection IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IUA-F860-FR1

Popis produktu
UHF RFID antenna, 30° x 65° circular
General specifications
Performance characteristicsGain: 11 dBic
Operating frequency865 ... 868 MHz
Polarizationcircular
Opening angle30 ° x 65 °
Voltage standing-wave ratio (VSWR)< 1.25:1
Directive conformity
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Climatic conditionsAir humidity 0 ... 95 % , noncondensing
Shock and impact resistanceVibration (sine): 1 g, 10–150 Hz according to EN 60068-2-6
Shock (half-sine): 30 g according to EN 60068-2-27
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionTNC socket, 50 Ω
Material
HousingPC, aluminum
Massapprox. 3850 g
Dimensions
Height288 mm
Width576 mm
Length80 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280492
ECLASS 11.027280492
ECLASS 10.0.127280492
ECLASS 9.027280492
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC002997
UNSPSC 12.143211710

Details: IUA-F860-FR1

Product Documentation: IUA-F860-FR1

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Installation InstructionsENGPDF305 KB

Design / Simulation: IUA-F860-FR1

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP9400 KB

Approvals: IUA-F860-FR1

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7371ALLPDF103 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7372ALLPDF101 KB

Související produkty: IUA-F860-FR1

Accessory of
RFID read/write device UHF for connecting external antennas, Europefa
Accessories
Adapter cable SMA plug straight to TNC plug straight, FRNC coaxial cable black, UV resistantfa
Adapter cable SMA plug straight to TNC plug straight, FRNC coaxial cable black, UV resistantfa
Adapter cable SMA plug straight to TNC plug straight, FRNC coaxial cable black, UV resistantfa
VESA 100 mounting bracket for IUA-F8* antennasfa
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…