Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

T-Distributor ICZ-3T-V15B

ICZ-3T-V15B
  • Direct coupling of t-pieces
  • Completeley screened
  • M12 round connection for BUS (B-coded)
  • Immunity to vibration
  • Data transmission up to 12 MBaud

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ICZ-3T-V15B

Popis produktu
T-Distributor for PROFIBUS
General specifications
Number of pins5
Transfer rateup to 12 MBit/s
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
briefly to 250 °C (482 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
ConnectionM12 connector/socket, 5-pin, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuZn, gold-plated
HousingPUR, oil resistant
Slotted nutCuZn, nickel-plated

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027440106
ECLASS 12.027440106
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: ICZ-3T-V15B

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…