Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Mounting aid MH 01-M12 D10

MH 01-M12 D10
  • Suitable for M12 sensors
  • Simple and fast mounting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   MH 01-M12 D10

Popis produktu
Mounting brackets for sensors
General specifications
Inside diameter10 mm
Mechanical specifications
MaterialClamping cylinder: Die-cast zinc
Support bracket: Steel
Dimensions
Height51.5 mm
Width25 mm
Length25 mm
Noterod not included

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH 01-M12 D10

Design / Simulation: MH 01-M12 D10

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP194 KB