Prvky VisuNet direct monitor div2/zóna2 jsou navrženy pro nepříznivé a nebezpečné lokality. Tyto průmyslové monitory mají certifikaci pro třídu I, div. 2, třídu II, div. 2 a zónu 2. Průmyslové displeje TFT jsou dostupné v několika velikostech, od 10" po 22". K dispozici jsou funkce dotykové obrazovky a reflexní filtry. Průmyslové monitory zobrazují všechna běžná rozlišení, od 640x480 po 1680x1050.
Prvky direct monitor VisuNet GMP DM jsou vytvořeny pro použití v řízeném průmyslu, jako například farmacie nebo potravinářství. Mechanické komponenty průmyslového monitoru jsou hodnoceny pro pouzdra IP 65 a odpovídají principům GMP „Dobré výrobní postupy“.
Tyto monitory lze provozovat v prostorách s nebezpečím výbuchu zóny 2.
Tyto 19" a 22" průmyslové displeje nabízejí rozlišení 1280x1024, respektive 1680x1250 při 22". Klávesnice s ochrannou fólií z polyesteru s 105 klávesami je antibakteriální a odolná vůči čisticím prostředkům, které se v tomto průmyslu běžně používají. Průmyslová klávesnice se dodává v nerezovém pouzdře IP65 a je k dispozici v několika jazykových verzích.
Jako typy myší nabízíme:
VisuNet GMP DM lze instalovat takto: